Inversor de frequência SMVector IP65
O inversor de frequência SMVector IP65 é ideal para montagem descentralizada na parede, devido ao seu alto grau de proteção.
Cumpre os requisitos da Diretiva Ecodesign e da norma EN IEC 61800-9-2.
Áreas de aplicação: equipamento de produção na indústria alimentícia, inversores usados ao ar livre, etc.
Destaques
- Vários tipos de invólucros
- Display de LED
- Alto grau de proteção IP65
Dados técnicos e características
Dados técnicos | 0.37 ... 22 kW |
---|---|
Conexões | 1 AC 120 V 1 AC 230 V 3 AC 230 V 3 AC 400 V 3 AC 480 V 3 AC 600 V 5x entradas digitais 1x saída digital (DO) 1x entrada analógica (AI) 1x saída analógica (AI) 1x relé NO/NC |
Comunicação | CANopen DeviceNet EtherNet/IP LECOM Modbus RTU PROFIBUS |
Insira o número do material para obter mais informações detalhadas.