Com o inversor de frequência i550 motec integrado, os motores CA trifásicos m550-H de alta eficiência IE2 abrangem a faixa de potências de 0.25 ... 0.55 kW.

Com o inversor de frequência i550 motec integrado, os motores CA trifásicos m550-P premium IE3 abrangem a faixa de potências de 0.75 ... 5.5 kW.

Destaques

  • Classes de eficiência energética para utilização econômica e preparada para o futuro em muitas aplicações e países
  • Sistema modular escalonável para um ajuste perfeito aos requisitos da máquina
  • Fácil cabeamento via caixa de bornes ou conectores de inserção convencionais para comissionamento rápido
  • O controle de velocidade via inversor de frequência integrado permite um uso universal
  • Otimizados para uso como motores com redutores, com os redutores de engrenagens g500

Dados técnicos e características

Dados técnicos

0.25 ... 5.5 kW

1.7 ... 35 Nm

Versão

B3

B5

B14

Feedback

Sem

Encoder incremental

Configurar produto

Você tem alguma pergunta?

Product support

Formulário de contato