Motores CA trifásicos IE2/IE3 m500 + 8400 motec
Com o inversor de frequência 8400 motec integrado, os motores CA trifásicos m550-H de alta eficiência IE2 abrangem a faixa de potências de 0.12 ... 0.55 kW.
Com o inversor de frequência 8400 motec integrado, os motores CA trifásicos m550-P premium IE3 abrangem a faixa de potências de 0.75 ... 7.5 kW.
Destaques
- Classes de eficiência energética para utilização econômica e preparada para o futuro em muitas aplicações e países
- Sistema modular escalonável para um ajuste perfeito aos requisitos da máquina
- Fácil cabeamento via caixa de bornes ou conectores de inserção convencionais para comissionamento rápido
- O controle de velocidade via inversor de frequência integrado permite um uso universal
- Otimizados para uso como motores com redutores, com os redutores de engrenagens g500
Dados técnicos e características
Dados técnicos | 0.12 ... 7.5 kW 1.5 ... 50 Nm |
---|---|
Versão | B3 B5 B9 B14 |
Feedback | Sem Resolver Encoder de valor absoluto Encoder incremental Encoder incremental com funções de segurança |
Insira o número do material para obter mais informações detalhadas.