Motores CA trifásicos m500 IE2/IE3
Com os novos motores CA trifásicos m550 e m540, oferecemos para a sua máquina uma solução de acionamento preparada para o futuro. Também cumprem os requisitos legais das regiões centrais como EUA, Europa e Ásia.
Os motores CA trifásicos m550-H IE2 de alta eficiência englobam a faixa de potências de 0.12 a 0.55 kW.
Os motores CA trifásicos m550-P IE3 de eficiência premium englobam a faixa de potências de 0.75 a 22 kW.
Os motores CA trifásicos m540-P IE3 de eficiência premium englobam a faixa de potências de 30 a 55 kW.
Destaques
- Classes de eficiência energética para utilização econômica e preparada para o futuro em muitas aplicações e países
- Sistema modular escalonável para um ajuste perfeito aos requisitos da máquina
- Fácil cabeamento via caixa de bornes ou conectores de inserção convencionais para comissionamento rápido
- Otimizados para uso como motores com redutores, com redutores de engrenagens g500 e cabinet i510, cabinet i550 e inversores de frequência i550 protec
Dados técnicos e características
Dados técnicos | 0.12 ... 55 kW 1 ... 142 Nm |
---|---|
Versão | B3 B5 B9 B14 |
Feedback | Sem Resolver Encoder de valor absoluto Encoder incremental Encoder incremental com funções de segurança |
Em quase todos os mercados, existem requisitos para a eficiência mínima de motores trifásicos. Preparamos tais requisitos específicos de cada país para você de um modo claro, e estão disponíveis para download aqui:
Insira o número do material para obter mais informações detalhadas.