Servomotores síncronos m850
Os servomotores síncronos m850 compactos destinam-se particularmente a aplicações que requerem dinâmica média e comportamento robusto da unidade de acionamento ao mesmo tempo, como por exemplo no campo de posicionamento, robótica e tecnologia de empacotamento, assim como para sistemas de manipulação. A combinação desses motores com servo inversores resulta em potentes soluções para sistemas de acionamento.
Destaques
- Design compacto
- Fácil controlabilidade com uma relação vantajosa da inércia da carga e do motor
- Características de funcionamento suave opcional para um resultado de trabalho exato
- Otimizados para uso como motores com redutores, com os redutores de engrenagens g500, g7x0 e g8x0
- Podem ser combinados com os servo inversores i700 cabinet e i950 cabinet
Dados técnicos e características
Dados técnicos | 0.11 ... 9.2 kW 0.18 ... 67 Nm |
---|---|
Feedback | Encoder digital de valor absoluto para tecnologia de um cabo (OCT – One Cable Technology) Resolver Encoder de valor absoluto |
Insira o número do material para obter mais informações detalhadas.