Der Servoumrichter 9400 HighLine eignet sich für präzise, dynamische Bewegungen und überzeugt bei anspruchsvollen Maschinenaufgaben in Ein- oder Mehrachsanwendungen. Das gut durchdachte Montagekonzept ermöglicht eine einfache Installation und Montage der Geräte.

Die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie, Norm EN IEC 61800-9-2, werden erfüllt.

Highlights

  • Resolvereingang und universeller Multi-Encodereingang
  • Unterstützt Synchron- und Asynchronmotoren
  • Flexibel anpassbare Funktionalität durch Funktionsblockverschaltung
  • Vielfältige und frei gestaltbare Technologiefunktionen, z. B. für Tabellenpositionierungen, Positioniersteuerungen, elektronisches Getriebe, Kurvenscheibe
  • Skalierbare Sicherheitsfunktionen

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten

Single Drive: 0.37 ... 240 kW

Multi Drive: 0.37 ... 30 kW

Anschlüsse

3 AC 230 V (Single Drive)

3 AC 400 V (Single Drive)

3 AC 480 V (Single Drive)

Bremswiderstand (Single Drive)

Motoranschluss (Single Drive/Multi Drive)

9x Digitaleingang

4x Digitalausgang

2x Analogeingang

2x Analogausgang

Sichere Eingänge für den Anschluss von Sicherheitssensoren

Sichere Ausgänge für sichere Rückmeldung

Haltebremsenansteuerung

Resolvereingang für Rückführung (Motor)

Multi-Encodereingang für Rückführung (Motor) oder als zusätzliches Wegmesssystem

Anschluss sicherheitsbewerteter Gebersysteme

Kommunikation

CANopen

DeviceNet

EtherCAT

Ethernet

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

Sicherheitsbus FSoE

Sicherheitsbus PROFIsafe auf PROFINET

Betrieb unter Sicherheits-SPS

EG-Dual-Use-Verordnung

Produkt konfigurieren

Produktsupport

Kontaktformular