Der intelligente Antrieb für modulare Maschinen

Die intelligenten Antriebe der Servoumrichter 9300 Reihe sind hervorragend geeignet, um Teilprozesse innerhalb einer Maschine selbstständig zu steuern. Ausgehend von vorgedachten Standardapplikationen sind individuelle Erweiterungen mit Hilfe von frei verschaltbaren Funktionsbausteinen einfach realisierbar - das entlastet die Steuerung und macht modularen Maschinenbau erst möglich.

Die Servoumrichter 9300 Reihe ist im Leistungsbereich von 0,37 bis 75 kW universell einsetzbar.

Um den unterschiedlichsten Anforderungen an die Servotechnik gerecht zu werden, stehen die folgenden vier Varianten zur Verfügung:

  • 9300 Servo-Umrichter
  • 9300 Servo-Positionierregler
  • 9300 Servo-Kurvenscheibe
  • 9300 Servo-Registerregler

Die Verwendung einer einheitlichen Bedienoberfläche reduziert den Qualifikationsbedarf: Einmal gelernt - immer verwendbar. Über die steckbaren AIF-Kommunikationsmodule ist eine einfache Integration in gängige Feldbussysteme realisierbar. Die Geräte sind optional mit der integrierten Funktion "sicher abgeschaltetes Moment" (Sicherer Halt) verfügbar.

EG-Dual-Use-Verordnung
Geben Sie eine Materialnummer ein, um weitere Detailinformationen zu erhalten

Sie haben Fragen?

Produktsupport

Kontaktformular