Sales
- Telephone
- +36 23 501 320
- info.hu@Lenze.com
Kemény külső, ugyanaz a belső. Az új i550 protec frekvenciaváltó bírja az igénybevételt. Az IP66 és a NEMA 4X Outdoor magas fokú védelemnek köszönhetően ideálisan felszerelt nagy igényeket támasztó alkalmazásokhoz. Akár poros, akár nedves, minden gond nélkül elháríthatja az egészet. Háza védi a technológiát, míg a teljesítménye változatlan. Kompakt méreteinek köszönhetően decentralizált megoldást kínál olyan alkalmazásokra, ahol korábban csak kapcsolószekrénybe szerelt frekvenciaváltók jöhettek szóba.
i500 frekvenciaváltó sorozat - széleskörű termékcsalád.
Az i500 protec frekvenciaváltók belsejében ugyanaz a már kipróbált és tesztelt technológiát használják, mint a kapcsolószekrényes verziók. Az új i550 protec frekvenciaváltó ugyanazokkal a génekkel rendelkezik, mint az i500. Azonos főbb jellemzők: modularitás, méretezhetőség, kompakt kialakítás és jó használhatóság. Az ismerős opciók és eszközök a szokásos módon egyszerűvé és intuitívvá teszik a kezelést.
Az i550 protec csakúgy, mint a kapcsolószekrényes verzió, megfelel az IO-Link V1.1 szabványnak - az első decentralizált inverter, amely ezt kínálja -, ezzel egyszerűsítve a szabványos beállítást és az eszközcserét. A méretezett i500 sorozat alternatív megoldást kínál mindkét esetben, és továbbra is a lényegre összpontosít.
A technikai részletek a termékoldalakon érhetők el:
Frekvenciaváltó falra szereléshez: i550 protec
Frekvenciaváltó a kapcsolószekrényes szereléséhez: i550 szekrény | i510 szekrény
A kompakt i550 protec durva környezetbe is telepíthető anélkül, hogy további intézkedéseket kellene eszközölni - köszönhetően az IP66-os védelmi osztályának NEMA 4X beltéri és kültéri (30-75 kW esetén: IP55 és NEMA12). Az új frekavenciaváltó háza tökéletes védelmet nyújt a por, szennyeződés és víz ellen, például poros és nedves textíliák esetén.
A rendszerintegráció egyszerű, mivel a felhasználói útmutató megegyezik az i500 vezérlőszekrény inverterével: kényelmes, akár nyomógombos kijelző, telefonos alkalmazás vagy az EasyStarter PC szoftver használatával.
Az i550 protec rendkívül kompakt a piacon elérhető más decentralizált megoldásokhoz képest. A protec 75 kW teljesítménytartományt kínál. A hálózati feszültség, a kommunikáció, a biztonság és a diagnosztika megegyezik az i500 vezérlőszekrényes típusaival. Minden egy családban.
Az i550 protec az első decentralizált inverter a piacon, amely IO-Linket támogat. Ez az új szabványosított protokoll közvetlenül kínál költségcsökkentési lehetőséget a decentralizált telepítések számára.
Ha elegendő hely van a kapcsolószekrényben, akkor könnyen felszerelheti a sebesség- és nyomatékszabályzót a kapcsolószekrénybe. Az i500 sorozatú készülékek invertereiben az a jó, hogy rendkívül keskenyek, ezért egymás mellé szerelhetők.
Az Ön gépe moduláris és nagy? Kevés a hely a kapcsolószekrényben, és szeretné lerövidíteni a drága árnyékolt kábel hosszát, közel telepíteni a motort és minimalizálni a telepítési költségeket?
Ebben az esetben a decentralizált i550 protec kompakt kialakítása pontosan az, amire szüksége van. Még az ipari környezetben gyakran előforduló kedvezőtlen környezetek sem jelentenek problémát az i550 protec számára. Az IP66 magas védettségi besorolással a ház belsejében lévő technológia védett a por ellen, és a készüléket vízsugárral si biztonságos tisztítani.
Természetesen a két változat kombinálva is használható. Az Ön alkalmazása, a környezete dönti el, hová helyezze az invertert.
Az IO-Link lehetővé teszi a szenzorok és érzékelők költséghatékony vezérlését, paraméterezését és további folyamatadatok széles körének lekérdezését - ez az Ipar 4.0 alapvető követelménye. Az egyszerű árnyékolás nélküli háromvezetékes csatlakozó rendszer és az integrált eszközcímzés különösen megkönnyíti ennek használatát.
További előnyök:
- Vezérlőtől független automatizálási megoldás
- Könnyű üzembe helyezés és eszközcsere üzem közben
Az i550 jelenleg az egyetlen inverter a piacon, amely megfelel az IO-Link V1.1 szabványnak, amely a fenti előnyök kihasználásának követelménye.
Az ASi-5 előnyeit is élvezheti
- Alacsony "IO terepi elosztó" költsége ≥ 10 eszköz telepítése esetén
- Rugalmas és könnyű mechanikus integráció