Condition Monitoring
Valósidős állapotleírást biztosít
Amikor érzékelővé válik a hajtás: Megmutatjuk Önnek, hogy realizálhatja egészen egyszerűen az állapotfelügyeletet, és hogyan kaphat széles körű információkat gépeinek és berendezéseinek „egészségügyi állapotáról” kiegészítő, költséges érzékelők nélkül.
A rendelkezésre álló adatok gyűjtése és értelmezése már ma is szolid utat jelent a gépek állapotfelügyeletéhez. Ehhez a gépek és a folyamatok alapos megértése szükséges annak érdekében, hogy a „csupasz” adatokból kifejező információkat lehessen generálni. A Machine Learning (ML) és a KI alapú elemzések hozzájárulhatnak az anomáliák gyorsabb felismeréséhez.
Két lehetőség az optimális eredményekhez
Modellre alapuló megközelítés: Itt a mért tényleges értékek összehasonlítása történik azokkal az értékekkel, amelyek a gép feltételezett matematikai/fizikai leírásából adódnak. Bizonyos minták felismerése vagy határértékek túllépése esetén ezt anomáliaként értelmezik.
Adatokra alapuló megközelítés. Egy „Machine Learning” algoritmus betanulja a rendszer normál állapotát a mért értékek, mint például a motor sebessége, gyorsulása, forgatónyomatéka, pozíciója és áramfelvétele alapján. Eltérések felismeréséhez a tényleges értékek ezekkel a betanult leírással lesznek összehasonlítva.
Itt történik az adatok elemzése
Az állapotfelügyelet két típusa nem csak koncepcionálisan különbözik. Az adatok elemzése is különböző módon történik. A modell alapú elemzés szabályos esetben a vezérlésben történik, mivel ehhez nem szükséges jelentős számítógép-teljesítmény. Az adat alapú elemzéshez ML és KI analízisek jönnek tekintetbe.
A Lenze portfóliójával teljes választási lehetőséget biztosít az OEM gyártónak. Ide számít különböző méretezésű PLC-k egész sorozata a modell alapú állapotfelügyelethez. Az adat alapú elemzés a nagy teljesítményű, kapcsolószekrénybe építhető, c750 típusú vezérlőegység alkalmazása esetén lokálisan is elvégezhető. Az x500 típusú átjáróval a felhőbe vezető út is nyitott. Az X4 Platformmal kombinálva a gépgyártók egy kulcsrakész felhő-megoldást kapnak, amely az állapotfelügyelet mellett a gép távkarbantartását és a kezelőbarát eszközgazdálkodást is magában foglalja.
Tudjon meg többet a Lenze Digital Solutions megoldásairól.
A rendelkezésre álló források egyszerű felhasználása
A megoldás fénypontja a már meglévő adatforrásokból származó információk többletértékének kihasználása – további érzékelők alkalmazása nem szükséges. A Lenze különböző alkalmazásokhoz előre letesztelt algoritmusokat kínál, és támogatja a gépgyártókat abban, hogy hasznosan átültessék a folyamatfelügyeletben a folyamatokra és gépekre vonatkozó szaktudásukat.