Itt a következőkre hagyatkozhat:
- Skálázható hardver egy átfogó és nyílt automatizálási platformon belül
- Moduláris szoftver a hatékony szoftverfejlesztéshez
- Nyílt hálózat piaci standardok alkalmazása révén
- A digitalizálás követelményeihez igazított megoldások
- Az iparág tapasztalt szakemberei kiválóan megértik az Ön gépét
Egyszerű szoftverfejlesztés
Lenze FAST Application Software Toolbox eszköztárunkkal Ön intelligens, standardizált szoftverkomponenseket állíthat össze a legkülönbözőbb gépmodulokhoz egy sablonban, és így egészen egyszerűen elkészítheti saját gépszoftverét. Ezáltal a mozgatást vezérlő Motion szoftver fejlesztésének akár 80%-a is realizálható, ami jelentősen csökkenti a gép alapfunkcióinak kifejlesztéséhez szükséges időt.
Nyílt standardok – nincsenek fekete dobozok
A Lenze automatizálási rendszerei nyíltak. A piaci szabványok alkalmazásának köszönhetően rendszereink bármikor összekapcsolhatók más gyártók vezérlési és hajtásrendszereivel. Ez lehetővé teszi a fölérendelt gépsori struktúrába történő egyszerű integrálásukat. Ez a nyitottság biztonságossá teszi a jövőt, a gépgyártó és a végfelhasználó számára is. Tartsa házon belül alapvető kompetenciáját, és biztosítsa magának a versenyelőnyt.
Ipar 4.0 – Az együttműködési kompetencia válik új kulcskompetenciává
A gépgyártást mindig is a magas szintű ügyfélközpontúság tüntette ki, és ügyfelei igényeit műszaki megoldásokba ültette át. Az Ipar 4.0 útján a gépgyártás ismert világán kívüli szempontok és lehetőségek járulnak ehhez, amelyek új esélyeket kínálnak.
Aki gyorsabban és hatékonyabban működik együtt partnereivel, és aki nagyobb mértékben integrálja őket, az nyerni meg a versenyt. Az együttműködési kompetencia szakértelmet teremt, amely megfelelő válaszokat ad azokra a kérdésekre, amelyeket a fejlődési irányzatok és a végső felhasználók követelményei vetnek fel a következő gépgenerációval szemben.
Így olyan műszaki megoldások és újítások kialakítása lehetséges, amelyek versenydöntő előnyöket is rejtenek:
- Melyik hasznos tulajdonság áll az Ön számára előtérben?
- Milyen műszaki intézkedéseket foganatosítottak?
- Melyek a legjelentősebb kihívások az Ön számára?
Örömmel megbeszéljük Önnel a lehetséges közös perspektívákat.