Lenze műszaki tervező app-ek

A Lenze különböző feladatokhoz kínál app-eket: A Lenze motor és az i500 frekvenciaváltó paraméterezésétől a hajtástechnikai képletgyűjteményig.

Lenze Product Info App

This app enables the display of product information on a scanned Lenze product.
(Barcode or 2D code)

Available functions:
  • Scanning the Lenze product
  • Lighting can be switched on
  • Call up the standard internet browser to display product information from www.lenze.com
  • Archiving of the scanned serial numbers
  • Optional sending of the scanned serial numbers via email

    Lenze Keypad App

    Ez az app lehetővé teszi az i500 frekvenciaváltó diagnózisát és paraméterezését. Az adatátvitelhez egy WLAN-modul szükséges a frekvenciaváltón.

    Rendelkezésre álló nézetek és funkciók
    • Eszközök listája (összekapcsolt és szimulálható eszközök)
      • Optikai eszközfelismerés
    • Diagnózis lista (áttekintés és napló)
      • Hibák törlése
    • Paraméterek listája (strukturált és csoportosított)
      • Paraméter keresése
      • Paraméterérték beállítása
      • Paramétercsoport mentése
      • Frekvenciaváltó jóváhagyása
      • Frekvenciaváltó zárolása

    Lenze Motor App

    Ez az app lehetővé teszi a Lenze motor paraméterezését egy NFC-képes okostelefon vagy táblagép útján.

    A Lenze Motor mintegy 70%-kal csökkenti a hajtások változatainak sokféleségét. Mágneskapcsoló és indító nélkül, szabadon beállítható állandó fordulatszámokkal és számtalan integrált funkcióval a szállítástechnikai alkalmazások számára.

    Rendelkezésre álló funkciók
    • Paramétercsoport egy Lenze Motorból történő kiolvasása és szerkesztése
    • Paramétercsoport egy Lenze Motorba történő írása
    • Eszközinformációk és diagnózis-adatok megjelenítése
    • Paramétercsoport gyári beállításra történő visszaállítása
    • Adatállományok megnyitása és mentése
    Contact form