Hajtások HVAC-R alkalmazásokhoz

Ipari hűtés, fűtés és légtechnika

Minden ipari vagy kereskedelmi létesítmény egyedi követelményeket támaszt az átfogó műszaki megoldással szemben, legyen szó klasszikus ipari hűtéstechnikáról, hőmérséklet-szabályozó berendezésekről, szivattyútechnikáról, légfúvókról, oldalcsatornás kompresszorokról, porelszívásról, vákuumszivattyúról, sűrített levegős kompresszorról vagy más alkalmazásról. A frekvenciaváltó gyártók igényei nagyon hasonlóak:

  • Nagy rugalmasság
  • Kompakt méretek
  • A lehető legjobb energiahatékonyság
  • Jó funkcionalitás
  • Könnyű kezelhetőség minden felhasználói csoport számára
  • Versenyképes ár

A klímatechnológia ezen sokféle követelményeihez a Lenze a központi kapcsolószekrényes eszközök és a magas fokú védelemmel rendelkező decentralizált inverterek széles inverterportfólióját kínálja, opcionálisan falra vagy motorra szerelhető készülékként a megfelelő alkalmazási know-how-val együtt.

 


Szórólap: Ipari HVAC-R szórólap

                 Frekvenciaváltó

Ez az, ami megkülönbözteti invertereinket

Rugalmasság

Ideális megoldás minden környezethez: legyen szó kapcsolószekrényről vagy decentralizált telepítési helyekről (1ph/110V – 3ph/600V), opcionális biztonsági technológiával ill az összes piac szempontjából releváns terepi busszal – Ön dönt a között Ár- vagy funkcióoptimalizálás.

 

Energiahatékonyság

Az iparhoz képest a Lenze inverterek érik el a legalacsonyabb energiaveszteséget. Ez növeli az általános hatékonyságot, ami egyre fontosabbá válik, leegyszerűsíti a kapcsolószekrény hűtését, és megteremti a szükséges tervezési biztonságot a környezetbarát tervezési irányelv növekvő követelményei miatt.

Kis beépítési méretek

Kategóriájukban a legkisebbek új lehetőségeket teremtenek, és ezáltal költségeket takarítanak meg: a kapcsolószekrényben kevés hely szükséges. Vékony kialakítás: 60 mm széles (4 kW-ig) és 130 mm mély (11 kW-ig).

Egyszerű kezelhetőség

A készülékben található sok apró részlet megkönnyíti a használatot, és jelentősen csökkenti a telepítés, üzembe helyezés és szervizelés idejét, pl.

  • Feszültségmentes paraméterezés
  • Egyszerű menü navigáció
  • Praktikus gyári beállítások
  • Dugaszolható csatlakozások

I-sorozatú megoldásaink 0,25-132 kW-ig terjednek

Contact form