Hideg-, melegvíz- és olajszivattyúk

Az iparban és a kereskedelemben növekszik a fordulatszám-szabályozott szivattyúk száma. A szivattyúk nagyon egyszerűen vezérelhetők billentyűzettel, analóg jelekkel vagy az összes terepibusz-kommunikációs protokollon keresztül.

Rugalmasságának köszönhetően az i500 inverter sorozat elegendő tervezési teret kínál a különböző követelményekkel szembesülő gépgyártók számára. A kis kialakítás, a könnyű kezelhetőség és a magas energiahatékonyság miatt ezek az első választás a hőmérséklet-szabályozó vásárlók számára.

Tipikus alkalmazási területek

  • Hűtő- és fűtőszivattyúk
  • Hőmérséklet-szabályozó eszközök
  • Olajszivattyúk

Gyorsan telepítve

Ezt a szivattyút az i550 motec, vezérli, amely különféle megtakarítási lehetőségeket kínál ügyfeleink számára: maximális hatékonyság, gyors telepítési idő a dugaszoló technológiának köszönhetően, nincs szükség drága motorkábelekre és egyszerű üzembe helyezés RFID-n vagy USB-n keresztül. A Lenze motorból és inverterből álló meghajtócsomag még könnyebbé teszi a kezelést, különösen a kompakt 120 Hz-es MF motorral.

A Lenze frekvenciaváltók meggyőzőek

Magasabb hatásfok

Hőmérséklet-szabályozó készülékekhez
például > 25%-os energiamegtakarítással

Kevesebb technikai erőfeszítés

Hidromechanikus szerkezet,
független a helyi hálózati feszültségtől

Megtakarítás a külső alkatrészeken

Számos paraméterezhető funkció

 

Folyamat stabil

Szintén bevált, ha szennyeződésről van szó

Különösen bevált

A fokozatmentesen változtatható
fordulatszám-szabályozás mellett
az i550-es szekrény szekrény például
különféle vezérlési és felügyeleti
feladatokat tud vállalni, és ezzel
megspórolja a PLC programozási
teljesítményét. Az integrált PID-szabályozó
a megfelelő érzékelő analóg bemenete
alapján szabályozhatja az áramlást,
a hőmérsékletet vagy a nyomást.

Funkcionalitás

Az inverterek alvás- és öblítés funkciót vagy
kaszkád szivattyúvezérlést kínálnak. A robusztus
motorvezérlés lehetővé teszi gazdaságos aszinkron
motorok vagy hatékony és kompakt állandó mágneses
szinkronmotorok használatát.

Kevesebb változat: (a kettőspont eltávolítva)

Globális megoldás, például egy 400 V-os (50 Hz)
vagy 480 V-os (60 Hz-es) inverter
 

 

Contact form