Ventilátorok, porelszívás, légfúvók és oldalcsatornás fúvók

Pormentes felületet, hűvös, meleg vagy részecskementes levegőt biztosítanak, negatív nyomást hoznak létre vagy könnyű ömlesztett anyagokat szállítanak. A folyamatteljesítményre, a modularizációra, a rendszerintelligenciára és az energiahatékonyságra vonatkozó követelmények növekedésével ezért javasolt frekvenciaváltóhasználata.

Az ideális inverter kiválasztása a működési feltételektől és a vásárlói preferenciáktól függ. Fontos befolyásoló tényezők: a telepítés helye (kapcsolószekrénybe szerelve vagy decentralizáltan), a kívánt szabályozás típusa és a környezet, mivel például kereskedelmi környezetben más EMC és szivárgási áram követelmények érvényesek, mint ipari környezetben.

Tipikus alkalmazási területek

  • Anyagfeldolgozás
  • Élelmiszer-technológia
  • Műanyag technológia

Kompakt és robusztus

A ventilátort i550 protec vezérli, opcionális bővítődobozzal IP54/66 szervizkapcsolóval. A kapcsolónak köszönhetően a ventilátorok egyszerűen és biztonságosan tisztíthatók és karbantarthatók.

A Lenze frekvenciaváltók meggyőzőek

Konzisztens hajtásrendszer

  • Szerelés a kapcsolószekrénybe, decentralizáltan vagy közvetlenül a motorra

  • legegyszerűbb kezelhetőség

  • sorozatos üzembe helyezésre optimalizálva

30mA FI működés

  • Első környezetben való használatra

  • Kis vállalkozás

  • Lakóterület

  • Konfigurációtól függően 45 kW-ig

Rugalmas vezérlés

  • Billentyűzet

  • IO-k integrált PID vezérlővel

  • Potenciométerek

  • Terepi buszok

Bizonyítottan robusztus motorvezérlés

Normál és nagy sebességű motorok használatához
50 Hz-től 87,5 Hz-ig vagy 300 Hz-ig terjedő
névleges sebességgel

 

Integrált EMC szűrő C2

  • Általában 20 m-ig

  • Opcionális alvázszűrők a magasabb követelményekhez

Különleges képességek

  • i550 protec opcionális bővítődobozzal
  • i550 motec integrált visszacsatoló modullal
    a regeneratív fékezéshez
  • Kompakt és gazdaságos ventilátorokhoz

 

Contact form