Növekszenek a nyomda- és feldolgozóiparral szemben támasztott követelmények. A Lenze megfelelő megoldást kínál.

A feldolgozó- és nyomdagépekkel szemben támasztott, növekvő követelmények

A nyomda- és feldolgozóipar innovációs ereje mindig újabb és újabb kihívásokat támaszt a berendezésekkel és a gépekkel szemben. Az aktuális és jövőbeli követelmények a fejlődő digitalizálással párhuzamosan növekszenek. A következő, átfogó trendek egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a végfelhasználók számára.

Modularitás

A gépek egyre inkább modulárisan és az ügyfelek igényeihez igazítva, nagyrészt egy standardizált moduláris rendszer segítségével kerülnek összeállításra. Ez a modularitás valamennyi fázison végigfut, a konfigurációtól kezdve az árajánlaton, a műszaki tervezésen és a gyártáson keresztül a dokumentációig, üzembe helyezésig és az ügyfélszolgálatig.

Az ehhez szükséges szabványosítással a szoftver struktúrájával szemben támasztott követelmények is fejlődnek. Itt moduláris szoftverről, zárt „szoftver magok” formájában, historikusan felgyűlt OEM gyártói kulcskompetenciáról, valamint működési licenccel rendelkező biztonságtechnikáról van szó.

 

Személyre szabás – 1-es tételmennyiség

A megbízások hosszúsága egyre csökken – az 1-es tételmennyiségig való személyre szabás segít az ügyfelek még közvetlenebb megszólításában, és a versenyelőnyök ezáltali elérésében. Ez a gépgyártásra nézve azt jelenti, hogy a beállító üzemmódban biztosított rövid átszerelési idők és a hatékony erőforrás-kihasználás egyre inkább értékesítési érvként szolgálnak.

 

Átláthatóság

A jobb adatkezelés a vállalatközi adatkapcsolatok alapja. A standardizált adatstruktúrák leegyszerűsítenek minden folyamatot. Az optimalizált nyomon követési folyamatok megkönnyítik a fenntartási és karbantartási munkákat, tökéletesebbé válik a gyártás teljes vezérlése. A mobil eszközök és a Track & Trace opció alkalmazásával fejlettebb szervizkínálat nyújtható.

Rendelkezésre állás

A zavarok korai felismerés biztosítja a gépek maximális rendelkezésre állását. Tervezhetővé válnak a karbantartási munkák, a pótalkatrészek raktáron tartása minimalizálja a befektetetések lekötését. A pótalkatrészek egyszerűen megrendelhetők. Ezek a gyors kiszállítás után betanítás nélkül felszerelhetők, ami nagyobb szabadságot biztosít a gépek beszerzése területén.

Gép és ember közötti interakció

Az intuitív koncepciók megkönnyítik a komplex technológiák kezelését, és egyben csökkentik a hibákra való hajlamot. A mobil végberendezések és a nyílt csatlakozófelületek lehetővé teszik a rugalmas vezérlést és a gép valamennyi funkciójához való hozzáférést. Az internetes technológiák támogatást nyújtanak a diagnózisok felállítása során, és csökkentik a gyártási folyamatban fellépő hibákat.

Hatékony erőforrás-kihasználás

Az erőforrások hatékonyabb felhasználásának kulcsa a digitális adatkapcsolat: a gép igazodik az anyaghoz, és nem az anyag a géphez. Így optimálisan egymáshoz igazítható az anyag- és az energia-ráfordítás, és minimális mértékre csökken a termék- és az anyagveszteség. Az intelligens vezérlésű motorok ezen túlmenően lehetővé teszik az energia visszanyerését.

Ipar 4.0 – Az együttműködési kompetencia válik új kulcskompetenciává

A gépgyártást mindig is a magas szintű ügyfélközpontúság tüntette ki, és ügyfelei igényeit műszaki megoldásokba ültette át. Az Ipar 4.0 útján a gépgyártás ismert világán kívüli szempontok és lehetőségek járulnak ehhez, amelyek új esélyeket kínálnak. Aki gyorsabban és hatékonyabban működik együtt partnereivel, és aki nagyobb mértékben integrálja őket, az nyerni meg a versenyt. Az együttműködési kompetencia szakértelmet teremt, amely megfelelő válaszokat ad azokra a kérdésekre, amelyeket a fejlődési irányzatok és a végső felhasználók követelményei vetnek fel a következő gépgenerációval szemben.

Így olyan műszaki megoldások és újítások kialakítása lehetséges, amelyek versenydöntő előnyöket is rejtenek:

  • Melyik hasznos tulajdonság áll az Ön számára előtérben?
  • Milyen műszaki intézkedéseket foganatosítottak?
  • Melyek a legjelentősebb kihívások az Ön számára?

Örömmel megbeszéljük Önnel a lehetséges közös perspektívákat.

Contact form