Vákuumszivattyúk

Vákuumot hoznak létre, elszívják a levegőt és a felületeket, vagy könnyű ömlesztett anyagot szállítanak. A vezérléssel való intelligens interakció, a precíz és szervizbarát vezérlés, valamint a lehető legjobb rendszerhatékonyság iránti növekvő igények a fordulatszám-szabályozott vákuumszivattyúk növekvő használatához vezetnek.

 

A vákuumszivattyúkat gyakran csak a végső telepítés során szerelik fel frekvenciaváltóval. Az egyszerűsítés és a jobb teljesítmény érdekében egyre több vákuumszivattyú-gyártó kínál független modulokat integrált átalakítóval.

Tipikus alkalmazási területek

  • Csomagolóipar
  • Élelmiszeripar
  • Műanyagipar
  • Elektronika/félvezetőgyártás

Erőteljes és kompakt

A 22 kW-os IP66-os i550 protec hajtja ezt a vákuumszivattyút. Kompakt méretének és kis súlyának (10,1 kg) köszönhetően a protec könnyen felszerelhető szerelőkeretre vagy decentralizáltan a falra. Ebben a költségérzékeny piaci szegmensben az i550 protec rendkívül vonzó megoldás.

A Lenze frekvenciaváltók meggyőzőek

Legmagasabb energiahatékonyság

  • A legalacsonyabb energiaveszteség

a piaci összehasonlításban

Költséghatékony

  • Sorozatos üzembe helyezés
  • Szolgáltatás feldolgozás

Optimalizált megoldások

a tervezés és a költségek tekintetében minden változat esetében

  • Feszültség: 1ph/110V – 3ph/600V
  • Teljesítmény: 0,25-132 kW
  • Minden terepi busz

Ugyanazok a felhasználói felületek

és a vezetési viselkedés az alkalmazástól függetlenül

Robusztus motorvezérlés

  • -Magasabb motorfrekvenciás (50-300 Hz) ASM és PM motorokhoz
  • A gép gazdaságosabb kialakításához

Rugalmas alapjel specifikáció

  • Független PID szabályozáshoz
  • Különféle terepi buszok
  • Helyi kézi működtetés billentyűzetről
  • Potenciométerek

 

Contact form