Frekvenciaváltó i550 motec
A falra és motorra szerelhető, IP66 védettségű i550 motec frekvenciaváltó optimális decentralizált hajtásmegoldást jelent. A frekvenciaváltó a szervizkapcsolóval, túlterhelés/rövidzárlat elleni védelemmel és kezelőszervekkel rendelkező Extension Box segítségével univerzális alkalmazásra bővíthető.
Ez az inverter a felhasználóbarát eszközökkel történő gyors mechanikai beszerelésre és az egyszerű üzembe helyezésre, valamint a szokványos dugós csatlakozókhoz alkalmas csatlakozásokra összpontosít. A paraméterek, a hajtás viselkedése és használhatósága megfelelnek bevált frekvenciaváltóinknak. A magas energiahatékonysággal kiegészítve így modern és fenntartható hajtásmegoldást kínálunk.
A környezetbarát tervezésről szóló irányelv és az EN IEC 61800-9-2 szabvány előírásai teljesülnek.
Alkalmazási területek: szállítószalag-hajtások, hajtószerkezetek, csévélő hajtások, emelőhajtások, extruderek, csomagológépek, szivattyúk, ventilátorok, ...
Fő jellemzők
- Falra vagy motorra szerelhető, kompakt megoldás a decentralizált hajtástechnika számára, magas szintű IP66 védettséggel (UL Type 4X indoor)
- Falra szerelhetően bővíthető: Extension Box szervízkapcsolóval, túlterhelés/rövidzárlat elleni védelemmel és kezelőszervekkel vagy azok nélkül
- Gyors mechanikai beszerelés a feltűzhető, szabványosított csatlakozásoknak köszönhetően (Plug & Play)
- Korlátozott master funkcióval rendelkező négy IO-Link port az IO-Link érzékelők és aktuátorok közötti egyszerű adatátvitelhez
- Integrált visszatápláló modul a nagyon magas energiahatékonyság érdekében – nincs szükség többé fékellenállásra
Műszaki adatok és tulajdonságok
Műszaki adatok | 0.37 ... 45 kW |
---|---|
Csatlakozások | 3 AC 230 V |
Adatátvitel | EtherCAT |