Itt a következőkre hagyatkozhat:
- Skálázható hardver egy átfogó és nyílt automatizálási platformon belül
- Moduláris szoftver a hatékony szoftverfejlesztéshez.
- Nyílt hálózat piaci standardok alkalmazása révén
- A digitalizálás követelményeihez igazított megoldások
- Az iparág tapasztalt szakemberei kiválóan megértik az Ön gépét
Egyszerű szoftverfejlesztés
Lenze FAST Application Software Toolbox eszköztárunkkal Ön intelligens, standardizált szoftverkomponenseket állíthat össze a legkülönbözőbb gépmodulokhoz egy sablonban, és így egészen egyszerűen elkészítheti saját gépszoftverét. Ezáltal a mozgatást vezérlő Motion szoftver fejlesztésének akár 80%-a is realizálható, ami jelentősen csökkenti a gép alapfunkcióinak kifejlesztéséhez szükséges időt.
Nyílt standardok
A Lenze automatizálási rendszerei nyíltak! A piaci szabványok alkalmazásának köszönhetően rendszereink bármikor összekapcsolhatók más gyártók vezérlési és hajtásrendszereivel. Ez lehetővé teszi a fölérendelt gépsori struktúrába történő egyszerű integrálásukat. Ez a nyitottság biztonságossá teszi a jövőt, a gépgyártó és a végfelhasználó számára is.
Az Engineering Toolchain megfelelő eszközöket kínál egy gép életciklusa különböző fázisainak átfogó műszaki tervezéséhez. Ezek a mechatronikai műszaki tervezés feladataihoz igazodnak, és optimálisan a felhasználóra és a feladatra vannak szabva.
Továbbá a gépszoftver modularitása és szabványosítása egyszerűbbé teszi a műszaki tervezést, ezáltal jelentősen lecsökken a gép fejlesztési ideje.
A különböző feladatok megvalósítására átfogó automatizálási platformunk a vezérlési szinttől kezdve az elektromechanikáig sok mindent kínál. Energiahatékony mechatronikai portfóliónknak köszönhetően előnyt kínálnak Önnek a megbízható technológiák, a tartós minőség és valamennyi termék egyszerű kezelése.
És mivel automatizálási megoldásaink különböző partnerek komponensei hatékony integrációjához nyíltaknak kell lenniük, platformunk erre is minden lehetőséget megteremt.