Hűtéstechnika és hőszivattyúk

A teljesítményre, az energiahatékonyságra és a környezetbarát vagy természetes hűtőközegek (például CO2) használatára vonatkozó magasabb követelmények a frekvenciaváltóval vezérelt kompresszorok számának gyors növekedéséhez vezetnek.

Ez minden típusú kompresszorra vonatkozik, például rotációs kompresszorokra, scroll kompresszorokra vagy dugattyús kompresszorokra. A fordulatszám-szabályozott szivattyúk és ventilátorok használata is folyamatosan növekszik az erőforrások kímélése érdekében.

Tipikus alkalmazási területek

  • Ipari hűtés
  • Orvosi technológia
  • szerszámgépek
  • Épülettechnika

Kommunikatív és biztonságos

A kompakt i550-es szekrény (itt 11 kW) lehetővé teszi a csatlakozást az összes elképzelhető terepi buszon előre meghatározott PLC-modulokkal, és STO funkciót kínál a hűtőkör túlnyomás elleni védelmére.

A szivattyúk és ventilátorok hűtéstechnikájának egyéb alkalmazásai is tökéletesen megoldhatók a költségoptimalizált i510 szekrény segítségével.

A Lenze frekvenciaváltók meggyőzőek

Energiahatékonyság

A piachoz képest a legalacsonyabb
energiaveszteség a magas hatékonyságnak
köszönhetően

PID szabályzó

Integrált, könnyen használható
és nagy teljesítményű, pl

 

Magasabb motorfrekvencia

Az 50-80 Hz a kimenő teljesítmény
növekedését eredményezi azonos
kompresszorméret esetén a hálózati
üzemmódhoz képest

Kompakt inverterek

Csökkentse a kapcsolószekrény költségeit

  • beépített EMC szűrővel
  • akár decentralizált összeszereléssel is

Paraméterezés

  • Egyszerű

  • Feszültségmentes

  • USB-n keresztül

Forró gáz túlnyomás elleni védelem

Az i550-be integrált opcionális STO modul

BLDC motorok

A működést az inverterek támogatják.

IIoT – inverter, mint érzékelő

Értékes adatok, például aktuális értékek,
használati ciklusok stb. továbbítása
terepibusz-interfészen keresztül a vezérlőhöz (PLC)

 

Contact form