Frekvenciaváltó i510 cabinet
Az i510 cabinet frekvenciaváltó skálázható funkciókkal rendelkező kompakt vezérlőszekrény. Sokoldalú, megbízható és egyszerűen kezelhető.
A környezetbarát tervezésről szóló irányelv és az EN 50598-2 szabvány előírásai teljesülnek.
Alkalmazási területek: szállítószalag-hajtások, hajtószerkezetek, szivattyúk, ventilátorok, keverők, ...
Fő jellemzők
- Helytakarékos tervezés, 60 mm széles (4 kW-ig) és 130 mm mély (11 kW-ig) – kisebb a helyigénye a vezérlőszekrényben
- Innovatív kapcsolódási lehetőség (pl. WLAN-on), mellyel az üzembe helyezés valamint diagnosztika még gyorsabb és kényelmesebb
- Különösen felhasználóbarát
Műszaki adatok és tulajdonságok
Műszaki adatok | 0.25 ... 15 kW |
---|---|
Csatlakozások | 1 AC 230 V |
Adatátvitel | CANopen |