Air compressors

A sűrített levegős kompresszorok többsége csak be-/kikapcsolóval működik, fordulatszám-szabályozás nélkül. A gyártás során a precíz folyamatok iránti igény, de egyben a nagyobb fenntarthatóság iránti vágy is egyre inkább átalakító által vezérelt, aszinkron és szinkron motorokkal rendelkező rendszerekhez vezet.

A megfelelő hajtástechnikai gyártó kiválasztásakor a rendszer összköltsége döntő jelentőségű. Kifizetődő, ha a fontos funkciók már be vannak építve a készülékbe, és ezért a beruházási és kezelési költségek alacsonyak - akárcsak az i-sorozatú invertereknél.

Tipikus alkalmazási területek

  • Csomagolóipar
  • Élelmiszeripar
  • Műanyagipar

 

Motorra vagy falra szerelhető

A kompresszor változtatható fordulatszám-szabályozása az 550 motec -en keresztül történik motorrögzítéssel, vagy falra szerelve is.

Az integrált IO-Link interfész az IO-Link érzékelők közvetlen olvasásához, valamint a csatlakoztathatóság és az okostelefonon (RFID/WLAN) vagy USB-n keresztül történő egyszerű interakció megkönnyíti a kezelést.

A Lenze frekvenciaváltók meggyőzőek

Legmagasabb energiahatékonyság

- Az i-sorozat legalacsonyabb energiavesztesége
a piaci összehasonlításban

Robusztus kialakítás

  • decentralizált i550 motec IP66 kivitelben
  • magas rezgés- és rázkódásállósággal

Gazdaságosabb kialakítás

Az ASM és PM motorok vezérlése
magasabb motorfrekvenciával (50-300 Hz)

Opcionális terepibusz-interfészek

  • a Modbus RTU-ról a PROFINET-re
  • Előre definiált blokkok a vezérlőbe való integráláshoz

Az IIoT készen áll

  • Az inverter, mint intelligens érzékelő
  • Adatátvitel a PLC-hez

Műhelyekre optimalizálva

  • EMC, harmonikusok
  • Szivárgó áram lehetséges

Integrált EMC szűrő

  • alacsony szivárgási áram 30mA-es FI működéshez
  • Konfigurációtól függően maximum 45 kW

A világ első IO-Link megoldása

  • inverterek integrálásához IO-Link masteren keresztül
  • hatékony, egyszerű és költséghatékony megoldás

Költséghatékony

  • Sorozatos üzembe helyezés
  • Szolgáltatás feldolgozás
 

 

Contact form