Modular drive solutions for robotics

Efficiency, flexibility and sustainability make robotics a key technology in mechanical engineering. With the Lenze FAST Application Software and our expertise in drive technology and automation, we offer scalable systems and modular robotics components that are easy to integrate into machines and enable fast commissioning. Our solutions combine modern robot technology with a high level of user-friendliness - ideal for optimizing existing systems or for new, highly automated production lines.

Megoldásaink robotalkalmazásokhoz

Optimális alkalmazáshoz illeszkedő átfogó partnerhálózat

garantálja az ideális mechanikát

 

Legnagyobb pontosság – a folyamathoz szinkronizálva

Programozás helyett paraméterezés:

gyors indítás a gördülékeny üzembe helyezésért

 

Állapotfigyelés és adatelemzés

 

Digitális iker: a szoftver és a mechanika kényelmes tesztelése,

optimalizálása és validálása

 

Mindent egykézből

 

Energiahatékony robotok tervezése

Lenze FAST Robotics — moduláris szoftvermodulok minden típusú robothoz

A Lenze FAST Robotics segítségével a PLCopen szabványokon alapuló,

jövőbiztos szoftverplatformot kínálunk, amely moduláris és bővíthető. Az előre meghatározott robottípusoknak köszönhetően azonnal elkezdheti az alkalmazások létrehozását, és gyorsan integrálhatja a robotokat a gyártósorokba.

A Lenze PLC robotokat és gépeket vezérel, csuklós karú robotokat illetve kinematikát támogat

6 szabadságfokig különböző segédtengelyekkel.

A „PLCopen Motion Control” című könyv megkönnyíti a

belépést a robotika világába.

Programozás helyett paraméterezés

A Lenze FAST Robotic készlet komplett technológiai alkalmazásokat és számos kiegészítő funkciót tartalmaz így a robot paraméterezéssel üzembe helyezhető. Ez jelentősen lerövidíti a fejlesztési időt. Parancsok vagy modulok hozzáadásával a kód megváltoztatása nélkül a szoftver újrafelhasználható és karbantartható marad. Az alkalmazások mellett a FAST olyan rendszerszolgáltatásokat is kínál, mint az eszközkezelés, az állapotfigyelés és az OEE nyomon követése. A FAST rövid távú funkcióbővítést is lehetővé tesz az ügyfelek igényei szerint.

Kinematic​
Delta 3 and Delta 4

Kinematic​
Delta 2

Kinematic​
Portal

Kinematic​
Belt Portal

Kinematic​
Articulated P

Kinematic​
Scara

Kinematic​
Linear Delta

Kinematic​
Articulated

Kinematic​
Customized

Korlátlan rugalmasság a robotikában

Integrált robotika

Robottechnikai megoldásainkkal nincs szükség további vezérlőre, programozási környezetre vagy kapcsolószekrényre.

A mozgások és a gépi funkciók közvetlenül a vezérlőn jönnek létre az IEC 61131-3 szerint – az alkalmazottak speciális képzése nélkül. A robot zökkenőmentesen és szinkronban működik a géppel. Minden alkatrész, például robotok, érzékelők, szállítószalagok, megfogók és fénysorompók integrálva vannak, és tökéletesen koordinálják az EtherCAT-en keresztül.

Építőelemek robotokhoz

Bármilyen robot kinematikát rugalmasan integrálhat a gépébe – legyen szó Scaráról, Deltáról, Portálról vagy csuklós karról. A Lenze nyílt szabványokra támaszkodik, és bármikor lehetővé teszi a geometria módosítását.

A szoftverrel változatokat valósíthat meg, és így maximalizálhatja a szabadságot és a hatékonyságot. Növelje termelékenységét innovatív technológiánkkal.

Integrált digitális iker

Az integrált digitális iker lehetővé teszi a programozást és az üzembe helyezést hardver nélkül. A szimulációk lehetővé teszik a tesztelést és az optimalizálást az üzem felépítése előtt. A frissítések alacsony kockázattal és a műveletek megszakítása nélkül hajthatók végre. Minden közvetlenül a vezérlőn fut, nincs szükség további számítógépekre vagy

licencekre. A mozgás pontosan megfelel a szimulációnak, szükség esetén gyorsan és egyedileg is beállíthatók – a nagyobb hatékonyság és a rövidebb fejlesztési idő érdekében.

Trendek a robotikában

AI a robotikában

A Lenze mesterséges intelligenciát használ az állapot megfigyelés és szervíztervezés területén. A gépi tanulás felhasználható a normál viselkedéstől való eltérések

korai észlelésére további érzékelők nélkül. Az i750 szervohajtások szenzorkiéetéklése lehetővé teszi a hibák pontos, mégis robusztus korai felismerését.

Robotok a logisztikában

Gyártási folyamatainak végén használt alkalmazásai is

Fókuszban vannak nálunk : Delta robotokkal, Portálrobotokkal, Scara robotokkal, de bármilyen kinematikával is lehetséges a csomagolás, kartonozás vagy pick and place alkalmazások. Ezeken a területeken a Lenze FAST szoftverkészlet átfogó megoldásokat kínál.

A szoftver és a robotika egyesül

A Lenzénél a robotok útvonaltervezése a PLC-ben történik, és a robotok teljes mértékben integrálva vannak a PLC-be.

A modern szoftverarchitektúra, amely lehetővé teszi a feladatok beillesztését, megkönnyíti az alkalmazás bővítését.

A robotok demokratizálása

Lenze nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a FAST Robotics egyszerű és érthető legyen. Az üzembe helyezés a lehető leggyorsabb és költséghatékonyabb legyen.​ A FAST technológiai modulokkal szakértői ismeretek nélkül is beépíthetők a robotok a gépbe. Továbbá interaktív képzéseink és a Lenze PLCopen Motion Control könyve tovább csökkenti a bizonytalanságokat

Tudjon meg többet megoldásainkról most

Contact form