A Lenze-nél a biztonsági technológia kérdését a központosított / decentralizált biztonsággal kezeljük. A kezelő és a karbantartó személyzet veszélyei a berendezések mozgó részeiből is származnak. Létfontosságú, hogy mindenkor megvédje az alkalmazottakat ezektől a kockázatoktól - ennek leghatékonyabb módja az, ha közvetlenül a frekvenciaváltóban beavatkozunk a berendezés azon pontján, ahol a veszélyes mozgás bekövetkezik.
Tanusított
Mivel a hajtásba integrált biztonsági funkciók már rendelkeznek EC-típusjóváhagyással, a teljes berendezés elfogadása (pl. A TÜV vagy a munkáltatói felelősségbiztosítási szövetség részéről) egyszerűbb. A biztonsági modulok az EN ISO 13849-1, EN IEC 61508 és EN IEC 62061 szerint tanúsítottak, és a legmagasabb PL e teljesítményszintet érik el.
Közvetlen csatlakozás
A központosított / decentralizált biztonság integrálása érdekében a berendezés biztonsági láncába biztonságosan végrehajtott bemenetek állnak rendelkezésre a biztonsági érzékelő technológiához. A csatlakozás egy magasabb szintű PLC-hez - amely mind a szabványos, mind a biztonsági logikát feldolgozza - buszrendszereken keresztül történik, amelyek egyidejűleg biztonságos és nem biztonságos adatokat is továbbíthatnak egy fizikai buszrendszeren - pl. PROFIsafe vagy FSoE.
Egyszerűsített tervezés
Támogatjuk a biztonsági követelmények megvalósításában az opcióként integrálható biztonsági technológiával. Minden funkció az IEC 61508, SIL 3 szerint lett kifejlesztve, és megfelel az EN ISO 13849-1 PL e, valamint az EN IEC 62061 SIL 3 követelményeinek. Ez egyszerűsíti az egész berendezés elfogadását.
Biztonságtechnikai topológia
A frekvenciaváltó funkcionális biztonsága azt jelenti, hogy a biztonsági topológiák nagyon alacsony vezetékezési erőfeszítésekkel valósíthatók meg. A PLC Designer végig használható mérnöki eszköze lehetővé teszi a biztonsági szempontok nagyon kényelmes integrálását a berendezés önálló alkalmazásába. Nincs szükség a rendszer megváltoztatására, mivel szabványokat (PLCopen) használnak. A rendszer programozása, beállítása és működtetése konzisztens módon létrehozható az eszközzel. Az üzemeltetés és a diagnózis közvetlenül vagy buszrendszeren keresztül történik.
Biztonságtechnikai topológiák EtherCAT
Magas színvonalú megoldás egy biztonsági topológia az EtherCAT-on keresztül az FSoE kiterjesztéssel (Funkcionális biztonság az EtherCAT felett). Ez a megoldás egy nagyon modern és nagy teljesítményű buszrendszer. Az EtherCAT használatával az inverterek meglehetősen egyszerűen vezérelhetők és további perifériás alkatrészek csatlakoztathatók.
Harmadik féltől származó eszközök
Számos alkalmazásban nemcsak a meghajtókat kell beépíteni a biztonsági topológiába, hanem más alkatrészeket is, úgynevezett "harmadik féltől származó komponenseket". Az EtherCAT / FSoE használatakor a Lenze következetesen betartotta a kapcsolódó szabványokat. Ez azt jelenti, hogy az integráció problémamentesen lehetséges. Ezek az alkatrészek a rendszer megszakítása nélkül integrálhatók, és hozzájárulnak a berendezés biztonsági funkcióinak megvalósításához.
Irányelvek és szabványok
A gépekről szóló irányelv alkalmazását az Európai Unió minden országában jogszabály írja elő. Az irányelv nem tartalmaz műszaki részletekre vonatkozó előírásokat, hanem a gépekkel szemben támasztott lényeges követelményeket határozza meg, mint például az elérendő eredményeket vagy az elhárítandó veszélyeket. Azonban nem határozza meg, hogy hogyan kell konkrétan megoldani a műszaki kérdéseket.
A gépekről szóló irányelv (2006/42/EK) többek között a következőkre érvényes:
- Gépek
- Biztonsági alkatrészek
- Részben kész gépek (részgépek)
A gép befejezése után maga a gyártó tanúsítja, hogy figyelembe vett valamennyi lényeges követelményt, és a gép eszerint megfelelő: a CE-jelölés elhelyezése és a megfelelőségi nyilatkozat kiállítása útján.
A harmonizált szabványok segítséget nyújtanak a lényeges követelmények teljesítéséhez. Amennyiben a harmonizált szabvány a géphez kapcsolódó valamennyi kockázatot lefedi, akkor feltehető, hogy a gép megfelelő. Ekkor a megfelelőség vélelméről beszélünk.
5 lépésben a biztonságos géphez
A gépekről szóló irányelv többek között a következőket foglalja magába:
- Kockázatértékelés végrehajtása: Ezzel megállapítja a hatályos biztonság- és egészségvédelmi követelményeket.
- A gép tervezése és gyártása a kockázatértékelés eredményeinek figyelembe vétele mellett.
A kockázatértékelés után tudja, hogy a kockázatok csökkentésére mely intézkedéseket szükséges foganatosítani.
Amennyiben a tervezés folyamán nem lehetséges ezeknek az intézkedéseknek az átültetése, akkor ezeket a vezérléstechnikába kell integrálni, és ezt írásban, a biztonsági funkciók specifikációjában kell rögzíteni.
Vezérlés alkalmazása esetén a teljesítményszint (Performance Level – PL) határozza meg a kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel szembeni követelményeket. A biztonsági funkciók átültetése után a reálisan elért teljesítményszintet vizsgálják, amelynek legalább olyan magasnak vagy magasabbnak kell lennie, mint az előzőleg elvileg megállapított szint.