Lenze mechatronika

A legjobb folyamatköltség-hatékonysággal rendelkező termékek és megoldáscsomagok

A Lenze mechatronikai megoldásai nyílt standardjaiknak és csatlakozófelületeiknek köszönhetően a gép és a gépmodulok kiváló összjátékát teszik lehetővé, akár rendszerhatáraikon túl is.

A legkülönbözőbb hajtásfeladatok realizálásához skálázható és egymáshoz igazított, moduláris mechatronikai rendszert kínálunk. Megbízható technológiákkal, tartós minőséggel és valamennyi termék egyszerű kezelésével. Így nem csak a hajtások változatainak sokfélesége csökken, hanem lerövidül a teljes műszaki tervező folyamat is.

Hajtás- és automatizálási megoldásokra specializálódott szakembereink innovatív ötletekkel bármikor az Ön szíves rendelkezésére állnak, és lelkesedéssel hozzák mozgásba az Ön ötleteit. Függetlenül attól, hogy egy meglevő berendezést vagy gépet kíván optimalizálni, vagy egy újat szeretne kifejleszteni.

Egyszerűen használható termékek

Arra törekszünk, hogy mechatronikai termékeinket, mint például a kompakt, rugalmas, i500 típusú invertereket vagy a g500 típusú hajtómű-sorozatot a lehető leginkább felhasználóbaráttá tegyük – gépek gyártói és felhasználói számára is.

Példa: Inverter-sorozat i500

Példa: Hajtómű-sorozat g500

Integrált mechatronikai megoldások

A decentralizált hajtásmegoldásokra összpontosító megoldás-portfóliónk – a Lenze motorból és a g500 hajtássorozatból álló kombinációval – további lépést tesz a mechatronikai integráció irányába. Egyetlen egy hajtásmegoldással számos alkalmazás lefedhető, és 70%-kal csökkenthető a változatok sokfélesége.

Példák:

  • Lenze motor – egyetlen egy motor számos alkalmazáshoz
Az ellátási láncba történő mély integráció

Kihasználjuk a digitalizálás nyújtotta esélyeket arra, hogy forgalmazási és szerviz-folyamatainkat még hatékonyabbá tegyük az ügyfeleink számára ahhoz, hogy ne csak maguk a termékeink, hanem amellett minden más is a lehető legegyszerűbben és leghatékonyabban fusson.

Device centric IoT

Intelligens termékeink az információk decentralizált feldolgozásával lehetőséget adnak az egyszerű mechatronikai termékek biztonságos bekapcsolására a felhőbe, és ezzel lehetővé teszik a további felügyeletet és az analitikai szolgáltatásokat.

Contact form