Frekvenciaváltó i550 cabinet
Az i550 cabinet frekvenciaváltó skálázható funkciókkal rendelkező kompakt vezérlőszekrény. Sokoldalú, megbízható és egyszerűen kezelhető.
A környezetbarát tervezésről szóló irányelv és az EN 50598-2 szabvány előírásai teljesülnek.
Alkalmazási területek: szállítószalag-hajtások, hajtószerkezetek, csévélő hajtások, emelőhajtások, extruderek, csomagológépek, szivattyúk, ventilátorok, ...
Fő jellemzők
- Helytakarékos tervezés, 60 mm széles (4 kW-ig) és 130 mm mély (11 kW-ig) – kisebb a helyigénye a vezérlőszekrényben
- Innovatív kapcsolódási lehetőség (pl. WLAN-on), mellyel az üzembe helyezés valamint diagnosztika még gyorsabb és kényelmesebb
- Opcionálisan „Biztonságos nyomatékelvétel (STO)” SIL 3 (EN IEC 62061/EN IEC 61508) és Performance Level e (EN ISO 13849-1) kiegészítéssel
- A lehető legnagyobb flexibilitás érdekében komplett eszközként vagy különálló alkatrészekként (Power Unit, Control Unit és Safety Unit) kapható
Műszaki adatok és tulajdonságok
Műszaki adatok | 0.25 ... 132 kW |
---|---|
Csatlakozások | 1 AC 120 V |
Adatátvitel | CANopen |