Frekvenciaváltó i550 protec
A díjnyertes i550 protec frekvenciaváltó a vezérlőszekrény bevált technológiájára épül, és csak a magasabb szintű védettségben és a testreszabott kialakításban különbözik. Ha a vezérlőszekrényben nincs elegendő hely vagy az invertert különböző gépmodulokban a motor közelében kell felszerelni, akkor ez a sokoldalú és megbízható eszköz jelenti a megfelelő megoldást. Az Extension Box segítségével szervízkapcsoló és kezelőszervek alkalmazhatók.
A környezetbarát tervezésről szóló irányelv és az EN 50598-2 szabvány előírásai teljesülnek.
Alkalmazási területek: szállítószalag-hajtások, hajtószerkezetek, csévélő hajtások, emelőhajtások, extruderek, csomagológépek, szivattyúk, ventilátorok, ...
Fő jellemzők
- Decentralizált hajtás a V1.1 IO-Link csatlakozófelülettel
- Integrált diagnosztikai csatlakozó (mikro-USB) szervizelés esetére
- Kivitelek karbantartó kapcsolóval vagy anélkül, billentyűzettel vagy WLAN-modullal az egyszerű üzembe helyezéshez
- Opcionálisan „Biztonságos nyomatékelvétel (STO)” SIL 3 (EN IEC 62061/EN IEC 61508) és Performance Level e (EN ISO 13849-1) kiegészítéssel
Műszaki adatok és tulajdonságok
Műszaki adatok | 0.37 ... 75 kW |
---|---|
Csatlakozások | 1 AC 120 V |
Adatátvitel | CANopen |