Szivattyúk hajtásai
Az iparban, a mezőgazdaságban, az épületautomatizálásban, valamint a víz- és szennyvízellátásban
A szivattyúkat sokféle célra használják számos területen, például a következőkben
- Ipari szivattyúk folyadékok szállítására, nyomásnövelésre, zúzásra és őrlésre, szűrésre, adagoló szivattyúrendszerek, excentrikus csigás szivattyúk, hidraulikus szivattyúk vagy hőmérséklet-szabályozó alkalmazásokhoz.
- Szivattyúk a mezőgazdaságban öntözéshez, trágyatechnológiához és hasonlókhoz
- Szivattyúk vízellátásban és -elosztásban ipari vagy kommunális vízkezeléshez, sótalanításhoz, uszodatechnológiához és hasonlókhoz
- Szivattyúk az épületekben keringtetéshez, nyomásnöveléshez, oltóanyag-szivattyúk és szennyvízszivattyúk
Míg a múltban a legtöbb ilyen alkalmazást közvetlenül a hálózatról üzemeltették, az inverterrel való üzemeltetés jelentősen megnőtt, és ez a jövőben is így lesz. Az energiahatékonyság növekedése, a szinkronmotorok nagyobb mértékű használata, a pontosabb szabályozhatóság, de az alkalmazás intelligensebb használatának lehetősége (IIoT) is a fő mozgatórugók.
A meglévő rendszer felújításakor vagy egy teljesen új inverter szivattyúhoz történő csatlakoztatásakor elengedhetetlen, hogy olyan hozzáértő partner álljon az Ön mellett, mint a Lenze.
Ezt az inverterek változatos portfóliójával és a sorozatgyártású gépek gyártásában szerzett alkalmazási know-how-val érjük el.
Decentralizált rugalmasság
A Lenze inverterek maximális rugalmasságot kínálnak a decentralizált telepítésekkel IP66-os védettségi osztályban. i550 motec alkalmas falra és motorra szerelésre, az egyszerű M12-es push-pull és tápcsatlakozók minimális kezelési erőfeszítést eredményeznek. Alternatívaként választhatja a kompakt i550 protec frekvenciaváltót is; ez költséghatékony és alkalmas a falra vagy a szivattyú melletti szerelőkeretre történő telepítésre.
Nagyfokú funkcionalitás
- Integrált PID szabályozó alvó és öblítő funkcióval
- Integrált kaszkádvezérlés (akár 3 motor)
- Aszinkron vagy szinkron motorvezérlés
- Az összes elterjedt terepi buszrendszer széles választéka az egyszerű integráció érdekében
- Beépített EMC szűrő C2 és 30 mA-es RCD működés
- És még sok más
Energiahatékonyság
A Lenze inverterei az iparági összehasonlításban a legalacsonyabb energiaveszteséget érik el. Ez javítja az egyre fontosabbá váló általános hatásfokot, egyszerűsíti a hűtést a vezérlőszekrényben, és biztosítja a szükséges tervezési megbízhatóságot az ökodizájn-irányelv folyamatosan növekvő követelményeinek figyelembevételével.
Sales
- Telephone
- +36 23 501 320
- info.hu@Lenze.com