Inversor de frequência 8400 HighLine
O inversor de frequência 8400 HighLine destina-se ao controle de velocidade com controle de movimento simples e tarefas de posicionamento.
Cumpre os requisitos da Diretiva Ecodesign e da norma EN IEC 61800-9-2.
Áreas de aplicação: mesas de indexação rotativas, sistemas de armazenamento (intralogística), envasadoras (indústria de embalagem), etc.
Destaques
- Controle de posicionamento integrado
- Até 15 pontos de posição selecionáveis, incluindo o respectivo perfil de movimento
- Disponível opcionalmente com o "Safe Torque Off (STO)" com nível de integridade da segurança 3 (EN IEC 62061/EN IEC 61508) e nível de desempenho e (EN ISO 13849-1)
Dados técnicos e características
Dados técnicos | 0.25 ... 45 kW |
---|---|
Conexões | 1 AC 230 V 3 AC 400 V 3 AC 480 V 8x entradas digitais 4x saídas digitais (DO) 2x entradas analógicas (AI) 2x saídas analógicas (AI) 1x relé NO/NC Barramento CC (modelo 400-V) Monitoramento da temperatura do motor |
Comunicação | CANopen EtherCAT EtherNet/IP POWERLINK PROFIBUS PROFINET |
Insira o número do material para obter mais informações detalhadas.