O inversor de frequência 8400 StateLine destina-se ao controle de velocidade com controle de movimento simples.

Cumpre os requisitos da Diretiva Ecodesign e da norma EN IEC 61800-9-2.

Áreas de aplicação: manipuladores transversais de materiais, paletizadoras (intralogística), extrusores (indústria de plásticos), sistemas de enchimento (indústria de embalagem), etc.

Destaques

  • Para tarefas do drive com ou sem feedback de velocidade
  • Gestão de frenagem integrada
  • Função de economia de energia "VFC eco"

Dados técnicos e características

Dados técnicos

0.25 ... 45 kW

Conexões

1 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

5x entradas digitais

1x saída digital (DO)

1x entrada analógica (AI)

1x saída analógica (AI)

1x relé NO/NC

Barramento CC (modelo 400-V)

Monitoramento da temperatura do motor

Comunicação

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

Regulamento-CE-de-Duplo-Uso
Insira o número do material para obter mais informações detalhadas.

Configurar produto

Você tem alguma pergunta?

Product support

Formulário de contato