O servo inversor 9400 HighLine destina-se a movimentos precisos e dinâmicos e apresenta resultados impressionantes para tarefas de máquina exigentes e aplicações de eixo único ou múltiplos eixos. O conceito de montagem bem projetado permite a fácil instalação e montagem dos dispositivos.

Cumpre os requisitos da Diretiva Ecodesign e da norma EN IEC 61800-9-2.

Destaques

  • Entrada do resolver e entrada universal multi-encoder
  • Compatível com motores síncronos e assíncronos
  • Funcionalidade flexível e adaptável através da interconexão do bloco funcional
  • Funções tecnológicas versáteis e configuráveis livremente, por exemplo, para tabela de posicionamento, controles de posicionamento, redutores eletrônicos e cames
  • Funções de segurança escalonáveis

Dados técnicos e características

Dados técnicos

Drive único: 0.37 ... 240 kW

Multidrive: 0.37 ... 30 kW

Conexões

3 CA 230 V (drive único)

3 CA 400 V (drive único)

3 CA 480 V (drive único)

Resistência de frenagem (drive único)

Conexão do motor (drive único / multridrive)

9x entradas digitais

4x saídas digitais (DO)

2x entradas analógicas (AI)

2x saídas analógicas (AI)

Entradas de segurança para a conexão dos sensores de segurança

Saídas de segurança para feedback de segurança

Controle de freio de imobilização

Entrada do resolver para feedback (motor)

Multi-entrada do encoder para feedback (motor) ou como um sistema de encoder de deslocamento adicional

Conexão de sistemas de encoders com classificação de segurança

Comunicação

CANopen

DeviceNet

EtherCAT

Ethernet

EtherNet/IP

PROFIBUS

PROFINET

Barramento de segurança FsoE

Barramento de segurança PROFIsafe em PROFINET

Operação com segurança CLP

Regulamento-CE-de-Duplo-Uso
Insira o número do material para obter mais informações detalhadas.

Configurar produto

Você tem alguma pergunta?

Product support

Formulário de contato