工控机v800-C
工控机v800-C可实现机器可视化。不同的屏幕尺寸和处理器功能是根据现代可视化系统的必要要求量身定制的,适用于任何机器理念。所有设备均配备可戴手套使用的多点触控玻璃传感器。借助工程设计软件VisiWinNET®便可直观地创建运行程序。
产品亮点
- 前面板的防护等级为IP65,易于清洁
- 17.3英寸和24英寸的高分辨率全高清显示屏
- 基于卫生设计,无可见螺丝
- 现代设备设计形式
- 选配开关盒
技术数据及功能(第二代)
处理器 | Intel® Celeron®处理器2980U Intel® Core™ i5-4300U处理器 |
---|---|
操作系统 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
显示屏 | 17.3" (43.9 cm)、1920 x 1080像素 24" (61 cm)、1920 x 1080像素 多点触控电容式玻璃表面 |
通信 | 以太网1000 Mbps、2端口交换机 |