Lenze Automation.

Securing your freedom.

综合网络安全 - 确保您的机器安全

在数字化和工业发展的背景下,网络安全

变得越来越重要。IT和OT的联网创造了新的攻击领域,因为不仅是IT,机器和生产系统也正在成为网络攻击的目标。这些攻击会导致生产停机、机器停转和数据丢失。

机器制造商和运营商必须保护他们的专业

技术以及机器和系统的可用性免受网络攻击。NIS-2指令的实施和即将出台的《网络复原力法案》(CRA)将使这一点变得更加紧迫。

我们为您的网络安全带来的附加值

我们是自动化系统、数字化和网络安全领域经

验丰富的合作伙伴,每年实施的项目超过1000项。我们支持您设计网络安全概念,并在我们解决方案的帮助下,提高您应用程序的网络弹性。从而最大限度地降低停机风险

我们通过设计实现安全,我们的开发流程遵循

已知的标准和规范,如 IEC 62443。此外,我们已经将《网络复原力法案》(CRA)纳入考虑范围,并正在根据 IEC 62443-4-2 标准努力达到安全等级 2 的标准。

Lenze 的网络安全

我们的网络安全解决方案

编码通信:通过我们控制器上的 OPC UA 进行
安全通信

备份和恢复: 使用 NUPANOEASY 工程 工具 管理和恢复应用程序、固件和应用程序

用户和服务认证Drives DataHubNUPANO控制器的访问保护

防火墙: 利用 x500控制装置中的防火墙限

制进入自动化系统的路径

敏感数据的编码: 在 PLC Designer 和控制器中

对 PLC 程序进行编码

 

伙伴关系中的角色和责任

机器制造商

  • 为机器开发网络安全概念
  • 保护自己和操作者的数据和专业知识
  • 防止机器操作者的停机
  • 满足法律要求
  • 提供专家团队(PSIRT),以便在紧急情况下做出快速反应

Lenze

  • 通过产品和功能支持机器制造商制造安全机器
  • 保护机器制造商和操作员的数据和专业知识
  • 充当专家和顾问
  • 满足法律要求
  • 我们的专家团队(PSIRT)可在紧急情况下快速响应

Legal framework (valid for EU)

Cyber Resilience Act (CRA)

据推测,从2027年秋季开始,机器制造商和供

应商将只能销售带有符合CRA网络安全要求的数字元件的部件和机器。Lenze同样承诺遵守这些要求。

Network & Information Security Directive 2 (NIS-2)

“从2024年秋季起,NIS-2指令的内容将适用于欧盟的机器运营商和制造商。这包括意义深远的网络安全义务,如备份管理、灾难恢复和既定的危机管理"。

未来一瞥... “少即是多”

在网络安全日益重要的今天,激活的功能越少,攻击面就越小。需要用户激活功能和接口的产品正在成为标准。Lenze正在适应这一发展,并将在未来提供智能 “默认安全 “配置的产品。

Whitepaper Cyber Security

了解我们如何帮助您创建网络安全概念。

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1