正是您的机场物流所需要的。

机场物流自动化

通过合作,我们将助您开发出可靠的行李与货物搬运的智能解决方案。

通过合作,我们将助您开发出可靠的智能自动化解决方案,用于行李和货物搬运系统及设施。

利用使得工程设计变得更为轻松的软件、开放式标准、适当的传动选型及高能效的解决方案,我们将助您实现成功典范:更高速度、更少空间占用,以及最大可用性。

软件工程设计,让一切变得简单

借助我们的应用软件工具箱FAST,您只需简单地将用于不同设备模块的智能标准化软件模块添加到单个应用程序模板中,便可轻松完成设备软件的开发。由此,您的运动软件工程设计工作量最多可减少80%,从而大大缩短开发设备基本功能所需的时间。

开放式标准

伦茨自动化系统属开放式系统!由于采用市场标准,我们可以随时与其他控制及驱动系统制造商联网,从而可轻松地集成至更高层级的线结构中。

开放式系统使得机械工程师和用户在应对未来变化时能够更加充满信心。

一切从实际出发

越来越短的创新周期、竞争激烈的市场环境和成本压力,这些都是设备制造商不得不日益面对的挑战。

也正因如此,我们更加有责任助您将日常工作变得轻松高效。

Industry 4.0 – 合作共赢已成为新的核心竞争力。

机械工程设计始终以高度的客户导向为特征,将客户的需求转化为实际的技术解决方案。随着工业4.0的发展,在已知的机械工程设计领域之外出现了新的可能性,同时也提供了新的机遇。

任何能够与合作伙伴更迅速、更有效地合作,并将合作伙伴整合到其业务流程中的企业,总能在竞争中取胜。合作能力产生高水平的专业知识,可以跟上终端用户发展趋势,并满足对新一代设备提出的更高要求。

它带来了具有决定性优势的技术解决方案和创新:

  • 哪些益处对您来说最为重要?
  • 您已采取了哪些技术性措施?
  • 您认为最大的挑战在哪里?

我们期待与您讨论可能的合作项目和对未来的展望。

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1