正是您的包装设备所需要的

从初级包装到托盘堆垛

通过与您紧密合作,凭借我们的智能自动化系统,我们可迅速为您找到适用于任一设备任务的最佳自动化解决方案。

您可以信赖:

  • 全面且开放的自动化平台中的可扩展硬件
  • 可实现高效的软件工程设计的模块化软件
  • 使用市场标准的开放式网络连接
  • 满足数字化要求的解决方案
  • 来自您同行业,对您的设备有充分了解的资深专家

软件工程设计,让一切变得简单

借助我们的应用软件工具箱Lenze FAST,您只需简单地将用于不同设备模块的智能标准化软件模块添加到单个应用程序模板中,便可轻松完成设备软件的开发。由此,您的运动软件工程设计工作量最多可减少80%,从而大大缩短开发设备基本功能所需要的时间。

开放的标准将杜绝黑匣子

Lenze自动化系统属开放式系统。因采用市场标准,我们可以随时与其他控制和驱动系统制造商联网, 从而可以轻松地集成到更高级别的层结构中。开放式系统使得工程师和用户在应对未来变化时能够更加充满信心。让您始终将核心技术握在手中,从而持续拥有核心竞争力。

用于您包装设备的全面且开放的自动化平台

借助我们的工程设计工具链,我们为您在工程设计的各个方面,以及整个设备生命周期的所有不同阶段提供量身定制的工具。这些工具用于提升机电工程任务的表现,并为用户和任务精确地量身定制。

利用我们的模块化和标准化设备软件,您的软件工程设计将变得更加简单,从而大大减少开发新设备所需的时间。

为了提升不同的自动化任务表现,我们为您提供了连贯的产品组合:从控制到现场、再到机电。我们高效节能的机电一体化产品组合将为您带来可靠的技术、持久耐用的质量和易于操作的各类产品,并使您从中受益。

此外,由于自动化解决方案需具有开放性,以便您可以有效地集成来自不同合作伙伴的组件,我们的平台恰恰能够为您提供这样的机会。

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1