工程设计数据下载
Lenze组件的CAD工程图
最新的Lenze产品组合的CAD图纸可从EASY Product Finder - CAD web服务获得
Lenze智能产品的CAD制图请参见AKB文章
ACTech组件的CAD图纸
变频器 SMV NEMA4X(IP65):
1/2-30 HP | 0.37-22 kW |封闭
1/2-30 HP | 0.37-22 kW |使用Integral Disconnect封闭
变频器 SMV NEMA1(IP31):
1/3-30 HP | 0.25-22 kW |封闭
40-60 HP | 30-45 kW |封闭
变频器 SM-SF-SL-TF:
EPLAN宏指令
EPLAN宏指令可从产品技术文档中获得
Fieldbus profiles
Logo | Feldbus | |
---|---|---|
CANopen (EDS) | ||
| ||
EtherCAT (XML) | ||
Ethernet IP (EDS) | ||
IO-Link (IODD) | ||
POWERLINK (XDD) | ||
PROFIBUS (GSD) | ||
PROFINET (GSDML) |
库
商标 | 库 |
---|---|
体系 | |
VDMA-66413 |
更多设备描述可从应用知识库获得
M-n曲线
M-n曲线可从EASY Product Finder - m-n曲线web服务获得
认证以及声明
认证以及声明可从产品文档获得