由您的设备决定:

为您的设备任务特别定制的解决方案

我们的解决方案范例

典型的包装行业应用通常使用由模块化软件和可扩展硬件,以及可靠的驱动系统组成的综合性自动化平台。

Delta机器人:由于使用机器人而使灵活性达到最大化。

  • 作为设备的柔性组件,Delta机器人是定制生产的首选。
  • Lenze FAST技术模块可实现参数化,而无需编程 —— 无需对机器人技术有深入的了解。因此,我们创建了易于操作的软件复杂性。
  • 软件的开放性:保持您设备的独立性,并能够发挥自己的核心竞争力。
  • 集成控制将逻辑、运动以及机器人技术集成在一个控制器中。这降低了由于使用额外控制器带来的成本和工程设计工作量。
  • 轻松连接外围设备,例如摄像头、传送带等。
  • 与MES/ERP系统,例如跟踪功能、配方管理以及设备管理等模块的连接非常简单。

卧式制袋、充填以及封袋机:高效利用资源并使生产率最大化

  • 可根据需要对模块、可扩展软件以及硬件进行更改。
  • Lenze卷绕机解决方案可解决摩擦和加速度影响等问题。这样可以防止材料开裂/浪费,并可以使用对拉力敏感的较薄的薄膜。所有这一切都无需使用用于测量张力的特殊传感器,因而也就无需为此支付任何额外费用。
  • 智能化驱动:设备可在此过程中获取驱动技术的参数。这些参数不再需要通过耗时且昂贵的专家测试来确定。
  • 如果包装材料或湿度发生变化,则设备会自动进行相应调整。
  • 预定义的“横切”技术模块可计算用于横向密封辊同步运动的凸轮,并将其与主轴同步。因此可避免在密封夹片之间出现空包装或产品。

装箱机以操作员为中心

  • 该可视化操作具有以一个用户为中心的操作理念(以用户为中心的可视化),以及高度灵活的软件。
  • 通过独立于语言的用户指引(使用图像和符号)进行直观的控制和导航。
  • IPC设计适用于现有机器设计,易于用户管理,设备操作人员可通过RFID轻松进行安全登录。
  • 在全球范围内对设备进行快速且可靠的设置、操作和维护服务。
  • 可在多点触控显示器,以及不同显示终端(手机、平板电脑、浏览器、HMI等)上实现可视化效果。
  • 采用统一的HMI模板,因此无需对单个设备进行任何HMI训练就可提高所有设备的可操作性。标准化的按钮布置和视图、错误显示等。
联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1