可满足汽车生产需求的强大解决方案

任何情况下都具有出色性能。

如果您可以对不断缩短的交货时间、急速增长的成本和产能要求迅速做出个性化响应,那么您将拥有巨大的优势。而我们公司已经适应了这些挑战,凭借我们多年的传动设计经验和适应性强的产品组合,我们可以根据您的特定需求在这方面为您提供支持!

一切准备就绪:

  • 精心设计的系统可实现在持续运行期间更换设备
  • 产品的可扩展性大大减少了所需设备的种类
  • 基于需求的驱动器选型,优化了能量平衡
  • 功能安全性技术
  • 智能系统可以弥补短暂的电力中断,以及在电力故障时发电机控制的线路停车
集中/分布式驱动技术
  • 分布式驱动系统解决方案
  • 集成安全技术
  • 灵活的现场总线连接接口
用于在维护时进行快速简易的更换
  • 铝制减速机代替重型灰铸铁减速机
  • 可插拔连接系统
  • 通过NFC进行参数化操作
  • 行业常用的接口规格
安全技术
  • 简化系统结构
  • 更少使用接线/电缆
  • 更清晰
  • 避免使用外部安全组件
  • 提高系统性能
  • 更短的关闭和开启时间
通过Drive Solution Designer (DSD)实现基于需求的驱动设计
  • 深入了解驱动物理、变量和能效等驱动应用知识
  • 根据个性化过程数据和速度特性进行计算
  • 针对设备要求设计的完整驱动结构
  • “能源表现证书”使节能潜力一目了然
  • 软件解决方案,用于简化工程设计
  • 专为技术服务人员的调试和维护工作提供支持。
  • 仅含几个按钮的图像式用户界面
  • 简单的在线诊断、参数设置和调试
  • 不会发生应用被意外更改的危险
  • 可加载到设备的现成应用程序
EASY工程设计工具
  • 软件解决方案,用于简化工程设计
  • 专为技术服务人员的调试和维护工作提供支持。
  • 仅含几个按钮的图像式用户界面
  • 简单的在线诊断、参数设置和调试
  • 不会发生应用被意外更改的危险
  • 可加载到设备的现成应用程序
联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1