极其严格的生产要求:

联网、高吞吐率,以及安全可靠的流程。

解决方案范例:汽车生产

汽车行业的生产受到两个关键因素的影响:及时和按序生产。这两方面都必须始终得到保证,因为一旦发生工厂部分停工将造成巨大的损失。我们的智能自动化理念与灵活高效的驱动解决方案相结合,可以满足这两大基本要求。

我们的专家了解各种工厂不同的生产流程,可以帮助您的设备更迅速、更可靠地运作,同时能够确保效率并减少能耗:

  • 冲压车间
  • 焊接车间
  • 涂漆车间
  • 组装

输送机和转台:运动中的高效性

简单高效的分布式驱动解决方案,可实现水平物料搬运系统可变的、快速的输送速度

在物料搬运技术领域30多年的经验赋予了我们高度的可靠性

利用“VFC eco”节能功能减少空转和部分负荷运行期间的能耗

具有可调节坡道的软启动和制动功能,可减轻对所运输的物料和货物的应变和应力,同时降低维护工作的次数和成本

由于采用了分布式驱动理念,因此安装和接线的复杂性可被降至最低

紧凑的驱动解决方案,即使在重载条件下也能保持恒定速度

提升和组装设备:可满足最严格的应用要求

由于低磨损的制动器管理,在更高的升降范围应用中十分可靠

在静止状态下,由于负载保持在适当位置,因此不会施加制动,从而对系统施加的应力较小

借助可插拔技术,可在维护过程中快速轻松地进行更换

在高度较高的情况下,由于能量回收而可降低能耗

立体仓库系统:高度自动化的仓库能手

先进的新一代立体仓库系统的整体解决方案包

借助现成的技术功能可轻松进行调试

缓冲区的减少带来更多可用存储空间

拥有数十年的立体仓库系统经验,能够确保高度的可用性

通过行走驱动和提升驱动的直流母线连接降低能耗

再生模块可实现最优能量平衡

扣接与铆接:永远做最好的连接

伺服轴的高精度可实现创新且行之有效的扣接方法

我们电机的精确扭矩确保能仅基于局部冷成型实现永久连接,无需补充或辅助连接部件

将外部传感器集成到我们的自动化系统中,可提高试制及小批量业务中自动控制作业的性能

变频器中的智能功能可将需要记录的过程测量结果在变频器中进行组织,并作为数据文件提供。

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1