数字化转型已从机械工程行业演变的必然趋势。现在和未来的挑战是加强自身商业模式的竞争力。
当机器的硬件和性能水平不再是影响客户购买决策的重要因素时,我们为您提供数字化工具,确保您的盈利能力并开辟新的战略视角。
定制您的数字化之旅
机械工程行业的数字化转型
数字化转型需要经过深思熟虑的逐步实施,并且几乎影响到您公司的所有领域。
Lenze作为一名经验丰富、拥有丰富数字专业知识的自动化专家,我们始终在设计您的数字化之旅时考虑到您的独特需求。
我们相信,机器的操作阶段将是未来成功商业模式的核心。这需要您重新考虑售后服务。备件业务和高效的故障处理将提高机器整个生命周期的生产力。
充分发挥数字化售后服务的潜力,并将其可持续化地整合到您的产品组合中。
连接性是基于数据的业务模型的基础。使远程访问和与已安装机器的永久连接成为您产品组合中的标准。远程维护、状态监测和车队管理与Lenze一起成为现实。
通过创建数据透明度,提高现场机器的可用性和生产效率。
可视化的仪表板将支持您优化机器行为和整体设备效率(OEE)。这些机器通常的运行效率只有70-80%。而您可以通过数据透明化了解机器运行状态并使机器充分发挥其潜力。
积极提高客户机器的生产效率。识别导致机器停机的部件,确定其使用寿命,并优化机器流程和耗材的使用。通过创新的状态监测解决方案,例如,轴承、皮带或锯片的磨损可以提前检测和监测。
未来,该领域机器的持续优化和完全基于软件的机器功能使用将成为机械工程商业模式的一个组成部分。创新软件功能的安全开发、管理和集成是机器制造商必须面临的复杂挑战。Lenze在这方面为您提供支持,并提供一个生态系统,通过该生态系统,设备即服务模式可以成为现实。
Lenze可为您提供云和边缘服务器的正确组合。Lenze Machine和服务管理平台的全面功能为您提供准确的工具,可以使您在市场的挑战中创造新的机会,并确保您的长期盈利。
远程访问可实现对机器的远程维护和支持。这不仅降低了成本并且支持服务协议。了解更多
可靠的客户沟通和问题跟踪确保了从第一天起您就可以获得更高效的机器可用性。 了解更多
扎实的KPI仪表盘和可视化工具有助于实施提高生产力。了解更多
定制IT应用程序的可靠集成和管理为数字化创新开辟了前景。了解更多