Lenze的机电一体化解决方案使用开放标准和界面,使您可以跨越传统系统边界,在设备和设备模块之间实现出色的交互作用。
如果您需要执行各种驱动任务,我们的可扩展和相互协调的机电模块集将为您带来帮助。所有产品均具有技术可靠、质量持久和易于操作的特点。这将不仅可以减少您所需的驱动衍生版本的数量,而且可以减少整个工程设计过程所花费的时间。
我们的驱动和自动化解决方案专家将随时为您提供创新理念,无论您是要优化现有设备或系统,还是进行重新开发,他们都乐于将您的构想付诸实践。
我们一直努力使我们的机电产品尽可能地便于用户使用,例如紧凑、灵活的i500变频器或g500系列减速机——我们不仅为机器制造商,也为设备用户提供更多便利。
我们的分布式驱动系统解决方案组合将Lenze智能电机和g500系列减速机相结合,从而向机电一体化更进一步。这一单一驱动系统解决方案使您能够覆盖各种应用,并可将所需的衍生版本使用数量最多减少70%。
我们正在利用数字化带来的机会,使我们的销售和服务流程对客户而言更加高效。这意味着与我们产品相关的一切——就像产品本身一样——对您来说将变得越来越便捷和高效。
有关数字化转型的更多信息
我们的智能产品具有分布式信息处理选项,从而可让您将即使是简单的机电产品安全地连接到云,继而获得进一步的监测和分析服务。