货运物流定制化解决方案

机场货物搬运系统:为货物输送提供源源动力

全球大多数机场如今不仅服务于乘 客,同时也处理种类繁多的货物。凭 借我们的长期经验及专有知识,以及 我们广泛的产品组合,我们可向您提 供货运领域的最佳解决方案。从小体 积信件到大型散装货物及重型货运, 我们将助您实现高效货物运输所需的 理想应用。

机场的货物运输对输送机系统提出了 特殊的要求:

  • 符合国际航空运输协会( IATA)的 规定
  • 系统性能优异
  • 大幅减少搬运次数
  • 可实现运行中快速检修

巷道堆垛机(ETV):
用于水平与垂直存储。

  • 完整的一揽子解决方案
  • 通过简单的工程设计实现智能化
  • 凭借前沿控制技术,通过优化后的设备性能实现动态性
  • 通过智能能量管理实现高能效
  • 通过集成的安全技术确保安全性
  • 将数字化创新作为面向未来的坚实基础
无惧特殊环境条件
  • 在生鲜货物温度范围32至50 °F(0至+ 10 °C)内优化防腐蚀性能
  • 防锈设计
  • OKS涂层
  • 特殊扭矩储备,且减速箱油与密封件可适应深冻货物温度范围32至-22 °F (0至-30 °C)
利用DSD软件基于需求进行传动选型
  • 传动物理学、变体及能效方面扎实的传动应用知识
  • 基于个性化应用过程数据及速度曲线进行计算
  • 完整的传动结构满足各种设备要求
  • 能效证书助您对节能潜力一目了然

转运小车:
在同一水平面上实现专业级水平输送。

  • 利用可调斜坡进行软起动及减速,保护物料及运输的货物
  • 具备多倍过载能力的高效传动技术
  • 内置开关点定位功能

利用分布式解决方案降本
  • 电机安装或墙式安装
  • 省去高价控制柜
  • 减少接线
  • 通过Plug & Drive简化调试
  • 安全功能块STO
  • 高防护等级IP65
  • 快速更换
轻松减少不同驱动产品品类数
  • 最高四倍过载能力
  • 分布式驱动解决方案
  • 最多可减少70%不同传动装置变体
  • 减少库存
  • 可通过NFC设置参数
维护时替换迅速、便捷
  • 铝制减速箱外壳替代重型灰色铸铁壳体
  • 接插式系统
  • 可通过NFC设置参数
  • 工业标准接口规格

辊式输送机:
基本输送要素

  • 根据IATA的要求,紧凑的传动解决方案可提供匀速及 已定义的加速和减速斜坡
  • 利用可调斜坡进行软起动及减速,保护物料及运输的货物
  • 最高四倍过载,因此可实现具有高功率密度的传动技 术
  • 由于不再需要此前的接触器或启动器解决方案,因而 可减少接线工作
  • 速度可自由调节,从而可减少变体数
利用分布式解决方案降本
  • 电机安装或墙式安装
  • 省去高价控制柜
  • 减少接线
  • 通过Plug & Drive简化调试
  • 安全功能块STO
  • 高防护等级IP65
  • 快速更换
轻松减少不同驱动产品品类数
  • 最高四倍过载能力
  • 分布式驱动解决方案
  • 最多可减少70%不同传动装置变体
  • 减少库存
  • 可通过NFC设置参数
维护时替换迅速、便捷
  • 铝制减速箱外壳替代重型灰色铸铁壳体
  • 接插式系统
  • 可通过NFC设置参数
  • 工业标准接口规格
分布式安装,带IO-Link
  • 与i500控制柜的参数设置及特点完全相同,因此可任意选择拓扑结构(集中式/分布式)
  • 市场上最高的功率密度 (Watt/cm²)
  • 通过IO-Link实现最简单的系列调试
  • 可通过IO-Link对传感器及执行器进行控制及参数设置,性价比高,并可读取过程数据

转角分道输送机:
平稳改变输送方向

  • 久经考验的传动解决方案,将集装器(ULD)的输送方 向变更90度
  • 利用可调斜坡进行软起动及减速,保护物料及运输的 货物
  • 具备多倍过载能力的高效传动技术
  • 内置开关点定位功能
轻松减少不同驱动产品品类数
  • 最高四倍过载能力
  • 分布式驱动解决方案
  • 最多可减少70%不同传动装置变体
  • 减少库存
  • 可通过NFC设置参数
维护时替换迅速、便捷
  • 铝制减速箱外壳替代重型灰色铸铁壳体
  • 接插式系统
  • 可通过NFC设置参数
  • 工业标准接口规格
利用分布式解决方案降本
  • 电机安装或墙式安装
  • 省去高价控制柜
  • 减少接线
  • 通过Plug & Drive简化调试
  • 安全功能块STO
  • 高防护等级IP65
  • 快速更换
分布式安装,带IO-Link
  • 与i500控制柜的参数设置及特点完全相同,因此可任意选择拓扑结构(集中式/分布式)
  • 市场上最高的功率密度 (Watt/cm²)
  • 通过IO-Link实现最简单的系列调试
  • 可通过IO-Link对传感器及执行器进行控制及参数设置,性价比高,并可读取过程数据
联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1