Drives DataHub
Drives DataHub是一个在Lenze驱动器和IIoT接口之间创建网关的软件包。现有的过程控制完全独立于Drives DataHub运行,因此不受影响。
可连接所有常见的Lenze驱动器,无需调整设备固件。使用标准化的、独立于制造商的接口,驱动器数据可通过MQTT或OPC UA以所需的质量提供给更高级别的云系统。
因此,Drives DataHub实现了与Lenze产品组合中所有驱动器的连接,并通过IIoT接口将数据提供给更高级别的服务,如资产管理、条件监测或预测性维护。
产品亮点
- 最多可连接1000个Lenze驱动器
- 适用于采用Docker容器技术的Linux和Windows
- 集成示波器功能,采样率高达0.125 ms
技术数据及功能
兼容的驱动器 | 变频器i5xx cabinet |
---|---|
兼容的现场总线 | EtherNet/IP |
Docker Compose file V1.2 Download
Restrict oscilloscope file Download