v200-C监控器可用于显示机器可视化。凭借恰当的造型,v200-C为精密的用户界面理念打造出最佳平台。所有设备均配备可戴手套使用的多点触控玻璃传感器。

产品亮点

  • 前面板的防护等级为IP65,易于清洁
  • 17.3英寸和24英寸的高分辨率全高清显示屏
  • 基于卫生设计,无可见螺丝
  • 标准HDMI或显示端口端子

技术数据及功能

显示屏
17.3" (43.9 cm)、1920 x 1080像素
24" (61 cm)、1920 x 1080像素
多点触控电容式玻璃表面
输入物料号以获取更多详细信息

配置产品

您有什么问题吗?

产品支持

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1