v450 Web面板
在现代设计中,美观且可直观操作的机器可视化正变得日益重要。我们通过v450 Web面板和我们基于网页的产品(包括EASY UI Designer项目规划工具和c430、c520、c550控制器上的FAST UI Runtime)为此类可视化需求提供解决方案。
v450 Web面板拥有具备IP67防护等级的全封闭外壳,应用灵活。它可安装在支撑臂、墙壁或控制柜壁上。由于通讯和供电均通过Power over Ethernet (PoE)完成,因此布线工作量极小。还可通过适配电缆提供USB接口。
产品亮点
- 7英寸、10.1英寸和15.6英寸TFT彩色显示屏
- 坚固的多点触控玻璃前面板
- 防护等级IP67
- 现代纤薄设计
- 便于布线的以太网供电(PoE)
技术数据及功能
处理器 | i.MX8M Mini Quad ARM Cortex-A53 (1.60 GHz) |
---|---|
操作系统 | Linux |
显示屏 | 7" (17.8 cm)、1024 x 600像素 |
通信 | 以太网 10/100 Mbps |