I/O系统1000可实现对输入和输出模块的精准控制,包括导入循环生产过程中同步运动所需的接触式探针输入。最短的内部循环时间结合时间标识确保I/O系统1000满足最高的精度要求。

产品亮点

  • 易于安装至DIN导轨
  • 易于接线
  • 带8个连接点的12.5mm超薄I/O模块

技术数据及功能

通信
EPM-S110 - CANopen
EPM-S120 - PROFIBUS
EPM-S131 - EtherCAT
EPM-S140 - PROFINET
连接
EPM-S200 - 2x数字量输入
EPM-S201 - 4x数字量输入
EPM-S202 - 8x数字量输入
EPM-S203 - 4x数字量输入、三线导体
EPM-S204 - 2x数字量输入、负向切换
EPM-S205 - 4x数字量输入、负向切换
EPM-S206 - 8x数字量输入、负向切换
EPM-S207 - 2x数字量输入、2 µs
EPM-S208 - 4个数字量输入,2 µs
EPM-S209 - 8个数字量输入,0.5 ms
EPM-S210 - 8个数字量输入,诊断
EPM-S300 - 2x数字量输出
EPM-S301 - 4x数字量输出
EPM-S302 - 8x数字量输出
EPM-S303 - 2x数字量输出、负向切换
EPM-S304 - 4x数字量输出、负向切换
EPM-S305 - 8x数字量输出、负向切换
EPM-S306 - 2x数字量输出、2 A
EPM-S308 - 2x数字量输出、230-V继电器
EPM-S309 - 4x数字量输出、2 A
EPM-S310 - 2x数字量输出、2 µs
EPM-S311 - 4个数字量输出,2 µs
EPM-S312 - 8个数字量输出,诊断
EPM-S400 - 2x模拟量输入、0 ...10 V DC
EPM-S401 - 4x模拟量输入、0 ...10 V DC
EPM-S402 - 2x模拟量输入、0/4 ...20 mA
EPM-S403 - 4x模拟量输入、0/4 ...20 mA
EPM-S404 - 4x模拟量输入、电阻器
EPM-S405 - 2x模拟量输入、恒温器
EPM-S406 - 2x模拟量输入、-10 ...10 V DC
EPM-S408 - 2x模拟量输入、0/4 ...20 mA
EPM-S409 - 2个模拟量输入,0/4 ... 20 mA,隔离
EPM-S410 - 2个模拟量输入,0/4 ... 20 mA,传感器
EPM-S411 - 1个模拟量输入,应变仪
EPM-S412 - 4个模拟量输入,0 ... 10 V DC,16位
EPM-S413 - 4个模拟量输入,0/4 ... 20 mA,16位
EPM-S414 - 4个模拟量输入,-10 ... 10 V DC
EPM-S415 - 2个模拟量输入,热(补偿)
EPM-S416 - 三相230/400 V,5 A
EPM-S500 - 2x模拟量输出、0 ...10 V DC
EPM-S501 - 4x模拟量输出、0 ...10 V DC
EPM-S502 - 2x模拟量输出、0/4 ...20 mA
EPM-S503 - 4x模拟量输出、0/4 ...20 mA
EPM-S504 - 2个模拟量输出,0/4 ... 20 mA,16位
EPM-S505 - 4个模拟量输出,-10 ... 10 V DC
EPM-S600 - 1倍计数器24 V / 1 DO
EPM-S601 - 2倍计数器24 V
EPM-S602 - 1倍计数器5 V
EPM-S603 - 2倍计数器24 V
EPM-S604 - SSI接口
EPM-S606 - 频率测量
EPM-S620 - PWM输出
EPM-S640 - RS232
EPM-S650 - RS422/485
EPM-S700 - 主电源(总线耦合器)
EPM-S701 - I/O供电
EPM-S702 - I/O及电子设备供电

产品支持

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1