借助集成式i550 motec变频器,高效IE2 m550-H三相交流电机可覆盖的功率范围为0.25 ... 0.55 kW。

借助集成式i550 motec变频器,高效IE3 m550-P三相交流电机可覆盖的功率范围为0.75 ... 5.5 kW。

产品亮点

  • 适用于多个应用和国家/地区的经济型且面向未来用途的能效等级
  • 可扩展的模块化系统,可根据机器要求进行最佳调整
  • 通过端子盒或传统插头连接器轻松连接,实现快速调试
  • 通过集成式变频器进行速度控制,使适用范围更广
  • 经过优化,可与g500减速机一起用作减速电机

技术数据及功能

技术数据

0.25 ... 5.5 kW

1.7 ... 35 Nm

版本

B3

B5

B14

反馈

不含

增量编码器

输入物料号以获取更多详细信息

配置产品

您有什么问题吗?

产品支持

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1