MF三相交流电机
高效、变频器优化的MF三相交流电机特别适合要求尺寸小但设置范围广的任务。
产品亮点
- 超过能效等级IE2
- 设计形式B3、B5和B14中的四极电机
- 设置范围可达1:24,具有恒定转矩
- 与传统的三相交流电机相比,动态性能更好
- 经过优化,可与g500减速机以及i510 cabinet、i550 cabinet和i550protec变频器一起用作减速电机
技术数据及功能
技术数据 | 0.55 ... 22 kW 1 ... 60 Nm |
---|---|
版本 | B3 B5 B9 B14 |
反馈 | 旋转变压器 绝对值编码器 增量编码器 |