高效、变频器优化的MF三相交流电机已集成i550 motec变频器,可覆盖的功率范围为0.55 ... 22 kW,特别适合要求尺寸小但设置范围广的任务。
产品亮点
- 超过能效等级IE2
- 设置范围可达1:24,具有恒定转矩
- 与传统的三相交流电机相比,动态性能更好
- 通过集成式变频器进行速度控制,使适用范围更广
- 经过优化,可与g500减速机一起用作减速电机
技术数据及功能
技术数据 | 0.55 ... 22 kW 1.5 ... 60 Nm |
版本 | B3 B5 B9 B14 |
反馈 | 旋转变压器 绝对值编码器 增量编码器 |