伺服驱动器i700 cabinet
i700 cabinet伺服驱动器适用于动态运动控制和多轴应用。单轴或双轴设备的互连系统,搭载我们的控制器并与优质供应商合作,便能成为自动化应用的正确选择。
我们的控制器,例如c520,能让您轻松完成几乎所有控制任务,实现高动态性能的多轴协调运动。因此,可基于我们的软件模块来实现现代和模块化的机器控制。
i950 cabinet伺服驱动器可在22至110 kW的功率范围内用作i700 cabinet伺服驱动器的功率扩展。
产品亮点
- 集成式直流母线连接
- 双轴的总宽度较小,从50 mm起
- 轴模块可承受多重过载,峰值输出电流在5至64A之间,双轴可达32A
- 自动调谐功能,可快速、轻松地调节控制器
- “安全扭矩关断(STO)”安全功能
技术数据及功能(轴模块)
技术数据 | 单轴:0.75 ...15 kW 双轴:0.75 ...7.5 kW |
---|---|
连接 | 直流电源范围:260 ... 775 V (通过供电模块连接中央电源) 2x数字量输入 握持制动控制 电机温度监测 用于反馈的旋转变压器/多编码器输入(电机) |
通信 | EtherCAT |
技术数据及功能(供电模块)
技术数据 | 输出电压:DC 额定直流母线电流:30A和60A |
---|---|
连接 | 3 AC 230 V 3 AC 400 V 3 AC 480 V 制动电阻器 3 x数字量输入(永久分配) 2 x数字量输出(永久分配) |