伺服驱动器i750 cabinet能满足复杂多轴应用对精度和动态运动控制的一切要求。 加强型安全功能和单电缆技术大大降低了布线和控制的复杂性。 基于数据的智能功能和IIoT使创新的运动控制概念成为现实。

单轴或双轴且具备匹配供应商的i750 cabinet可无缝集成至Lenze自动化系统。 由于搭载了Lenze控制器和FAST应用软件工具箱,该驱动器的优势在众多应用中格外显著。 从云到驱动轴的集成式自动化系统的打造完成,其可扩展的硬件、软件、工程服务和数字服务范围功不可没。

伺服驱动器i950 cabinet作为伺服驱动器i750 cabinet在22 ... 110 kW范围的功率扩展,也可得到充分利用。

产品亮点

  • 集成式直流母线连接
  • 双轴的总宽度较小,从50 mm起
  • 轴模块可承受多重过载,峰值输出电流在5至64A之间,双轴可达32A
  • 内置功能性安全和单电缆技术(OCT)
  • 自动调谐功能,可快速、轻松地调节控制器

技术数据及功能(轴模块)

技术数据

单轴:1.1 ...15 kW
双轴:1.1 ...7.5 kW

连接

直流电源范围:260 ... 775 V
(通过供电模块连接中央电源)
2x数字量输入
握持制动控制
电机温度监测
用于反馈的旋转变压器/多编码器输入(电机)

通信

EtherCAT

技术数据及功能(供电模块)

技术数据

输出电压:DC
额定直流母线电流:30A和60A

连接

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
制动电阻器
3x数字量输入(永久分配)
2x数字量输出(永久分配)

i750_cabinet_multi_axis_servo_inverter
输入物料号以获取更多详细信息

配置产品

您有什么问题吗?

产品支持

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1